norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

热塑性塑料,黑灰色。
衬套或螺栓,钢制 5.8,或者不锈钢 1.4305。

规格:钢制、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢。提示:英制产品目录中的D型以英寸为单位,所有其他类型以mm为单位。特点:
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06245 inch 球形把手 - inch 1,2 MB

图片(总概述)

球形把手 - inch

球形把手,带内螺纹 - inch

更多信息

图纸

球形把手,带内螺纹 - inch

商品选择/筛选

订货号材料颜色
盖子
尺寸D

D1D2D3HH1H2TCAD配件价格订购
06245-1A2钢制黑灰色 RAL 702111/4-20251217253210 根据要求
06245-1A25钢制灰色 RAL 703511/4-20251217253210 根据要求
06245-1A26钢制红色 RAL 302011/4-20251217253210 根据要求
06245-1A27钢制黄色 RAL 102111/4-20251217253210 根据要求
06245-2A3钢制黑灰色 RAL 702125/16-183215,519333,52,614 根据要求
06245-2A35钢制灰色 RAL 703525/16-183215,519333,52,614 根据要求
06245-2A36钢制红色 RAL 302025/16-183215,519333,52,614 根据要求
06245-2A37钢制黄色 RAL 102125/16-183215,519333,52,614 根据要求
06245-3A4钢制黑灰色 RAL 702133/8-16401923414314 根据要求
06245-3A45钢制灰色 RAL 703533/8-16401923414314 根据要求
06245-3A46钢制红色 RAL 302033/8-16401923414314 根据要求
06245-3A47钢制黄色 RAL 102133/8-16401923414314 根据要求
06245-4A4钢制黑灰色 RAL 702143/8-16502431515,54,514 根据要求
06245-4A45钢制灰色 RAL 703543/8-16502431515,54,514 根据要求
06245-4A46钢制红色 RAL 302043/8-16502431515,54,514 根据要求
06245-4A47钢制黄色 RAL 102143/8-16502431515,54,514 根据要求
06245-4A5钢制黑灰色 RAL 702141/2-13502431515,54,518 根据要求
06245-4A55钢制灰色 RAL 703541/2-13502431515,54,518 根据要求
06245-4A56钢制红色 RAL 302041/2-13502431515,54,518 根据要求
06245-4A57钢制黄色 RAL 102141/2-13502431515,54,518 根据要求
06245-01A2不锈钢黑灰色 RAL 702111/4-20251217253210 根据要求
06245-01A25不锈钢灰色 RAL 703511/4-20251217253210 根据要求
06245-01A26不锈钢红色 RAL 302011/4-20251217253210 根据要求
06245-01A27不锈钢黄色 RAL 102111/4-20251217253210 根据要求
06245-02A3不锈钢黑灰色 RAL 702125/16-183215,519333,52,614 根据要求
06245-02A35不锈钢灰色 RAL 703525/16-183215,519333,52,614 根据要求
06245-02A36不锈钢红色 RAL 302025/16-183215,519333,52,614 根据要求
06245-02A37不锈钢黄色 RAL 102125/16-183215,519333,52,614 根据要求
06245-03A4不锈钢黑灰色 RAL 702133/8-16401923414314 根据要求
06245-03A45不锈钢灰色 RAL 703533/8-16401923414314 根据要求
06245-03A46不锈钢红色 RAL 302033/8-16401923414314 根据要求
06245-03A47不锈钢黄色 RAL 102133/8-16401923414314 根据要求
06245-04A4不锈钢黑灰色 RAL 702143/8-16502431515,54,514 根据要求
06245-04A45不锈钢灰色 RAL 703543/8-16502431515,54,514 根据要求
06245-04A46不锈钢红色 RAL 302043/8-16502431515,54,514 根据要求
06245-04A47不锈钢黄色 RAL 102143/8-16502431515,54,514 根据要求
06245-04A5不锈钢黑灰色 RAL 702141/2-13502431515,54,518 根据要求
06245-04A55不锈钢灰色 RAL 703541/2-13502431515,54,518 根据要求
06245-04A56不锈钢红色 RAL 302041/2-13502431515,54,518 根据要求
06245-04A57不锈钢黄色 RAL 102141/2-13502431515,54,518 根据要求

球形把手,带外螺纹 - inch

更多信息

图纸

球形把手,带外螺纹 - inch

商品选择/筛选

订货号材料颜色
盖子
尺寸D

D1D2D3HH1H2LCAD配件价格订购
06245-1A2X20钢制黑灰色 RAL 702111/4-20251217253220 根据要求
06245-1A25X20钢制灰色 RAL 703511/4-20251217253220 根据要求
06245-1A26X20钢制红色 RAL 302011/4-20251217253220 根据要求
06245-1A27X20钢制黄色 RAL 102111/4-20251217253220 根据要求
06245-1A2X30钢制黑灰色 RAL 702111/4-20251217253230 根据要求
06245-1A25X30钢制灰色 RAL 703511/4-20251217253230 根据要求
06245-1A26X30钢制红色 RAL 302011/4-20251217253230 根据要求
06245-1A27X30钢制黄色 RAL 102111/4-20251217253230 根据要求
06245-2A3X20钢制黑灰色 RAL 702125/16-183215,519333,52,620 根据要求
06245-2A35X20钢制灰色 RAL 703525/16-183215,519333,52,620 根据要求
06245-2A36X20钢制红色 RAL 302025/16-183215,519333,52,620 根据要求
06245-2A37X20钢制黄色 RAL 102125/16-183215,519333,52,620 根据要求
06245-2A3X40钢制黑灰色 RAL 702125/16-183215,519333,52,640 根据要求
06245-2A35X40钢制灰色 RAL 703525/16-183215,519333,52,640 根据要求
06245-2A36X40钢制红色 RAL 302025/16-183215,519333,52,640 根据要求
06245-2A37X40钢制黄色 RAL 102125/16-183215,519333,52,640 根据要求
06245-3A4X20钢制黑灰色 RAL 702133/8-16401923414320 根据要求
06245-3A45X20钢制灰色 RAL 703533/8-16401923414320 根据要求
06245-3A46X20钢制红色 RAL 302033/8-16401923414320 根据要求
06245-3A47X20钢制黄色 RAL 102133/8-16401923414320 根据要求
06245-3A4X40钢制黑灰色 RAL 702133/8-16401923414340 根据要求
06245-3A45X40钢制灰色 RAL 703533/8-16401923414340 根据要求
06245-3A46X40钢制红色 RAL 302033/8-16401923414340 根据要求
06245-3A47X40钢制黄色 RAL 102133/8-16401923414340 根据要求
06245-4A4X20钢制黑灰色 RAL 702143/8-16502431515,54,520 根据要求
06245-4A45X20钢制灰色 RAL 703543/8-16502431515,54,520 根据要求
06245-4A46X20钢制红色 RAL 302043/8-16502431515,54,520 根据要求
06245-4A47X20钢制黄色 RAL 102143/8-16502431515,54,520 根据要求
06245-4A4X40钢制黑灰色 RAL 702143/8-16502431515,54,540 根据要求
06245-4A45X40钢制灰色 RAL 703543/8-16502431515,54,540 根据要求
06245-4A46X40钢制红色 RAL 302043/8-16502431515,54,540 根据要求
06245-4A47X40钢制黄色 RAL 102143/8-16502431515,54,540 根据要求
06245-4A5X30钢制黑灰色 RAL 702141/2-13502431515,54,530 根据要求
06245-4A55X30钢制灰色 RAL 703541/2-13502431515,54,530 根据要求
06245-4A56X30钢制红色 RAL 302041/2-13502431515,54,530 根据要求
06245-4A57X30钢制黄色 RAL 102141/2-13502431515,54,530 根据要求
06245-4A5X60钢制黑灰色 RAL 702141/2-13502431515,54,560 根据要求
06245-4A55X60钢制灰色 RAL 703541/2-13502431515,54,560 根据要求
06245-4A56X60钢制红色 RAL 302041/2-13502431515,54,560 根据要求
06245-4A57X60钢制黄色 RAL 102141/2-13502431515,54,560 根据要求
06245-01A2X20不锈钢黑灰色 RAL 702111/4-20251217253220 根据要求
06245-01A25X20不锈钢灰色 RAL 703511/4-20251217253220 根据要求
06245-01A26X20不锈钢红色 RAL 302011/4-20251217253220 根据要求
06245-01A27X20不锈钢黄色 RAL 102111/4-20251217253220 根据要求
06245-01A2X30不锈钢黑灰色 RAL 702111/4-20251217253230 根据要求
06245-01A25X30不锈钢灰色 RAL 703511/4-20251217253230 根据要求
06245-01A26X30不锈钢红色 RAL 302011/4-20251217253230 根据要求
06245-01A27X30不锈钢黄色 RAL 102111/4-20251217253230 根据要求
06245-02A3X20不锈钢黑灰色 RAL 702125/16-183215,519333,52,620 根据要求
06245-02A35X20不锈钢灰色 RAL 703525/16-183215,519333,52,620 根据要求
06245-02A36X20不锈钢红色 RAL 302025/16-183215,519333,52,620 根据要求
06245-02A37X20不锈钢黄色 RAL 102125/16-183215,519333,52,620 根据要求
06245-02A3X40不锈钢黑灰色 RAL 702125/16-183215,519333,52,640 根据要求
06245-02A35X40不锈钢灰色 RAL 703525/16-183215,519333,52,640 根据要求
06245-02A36X40不锈钢红色 RAL 302025/16-183215,519333,52,640 根据要求
06245-02A37X40不锈钢黄色 RAL 102125/16-183215,519333,52,640 根据要求
06245-03A4X20不锈钢黑灰色 RAL 702133/8-16401923414320 根据要求
06245-03A45X20不锈钢灰色 RAL 703533/8-16401923414320 根据要求
06245-03A46X20不锈钢红色 RAL 302033/8-16401923414320 根据要求
06245-03A47X20不锈钢黄色 RAL 102133/8-16401923414320 根据要求
06245-03A4X40不锈钢黑灰色 RAL 702133/8-16401923414340 根据要求
06245-03A45X40不锈钢灰色 RAL 703533/8-16401923414340 根据要求
06245-03A46X40不锈钢红色 RAL 302033/8-16401923414340 根据要求
06245-03A47X40不锈钢黄色 RAL 102133/8-16401923414340 根据要求
06245-04A4X20不锈钢黑灰色 RAL 702143/8-16502431515,54,520 根据要求
06245-04A45X20不锈钢灰色 RAL 703543/8-16502431515,54,520 根据要求
06245-04A46X20不锈钢红色 RAL 302043/8-16502431515,54,520 根据要求
06245-04A47X20不锈钢黄色 RAL 102143/8-16502431515,54,520 根据要求
06245-04A4X40不锈钢黑灰色 RAL 702143/8-16502431515,54,540 根据要求
06245-04A45X40不锈钢灰色 RAL 703543/8-16502431515,54,540 根据要求
06245-04A46X40不锈钢红色 RAL 302043/8-16502431515,54,540 根据要求
06245-04A47X40不锈钢黄色 RAL 102143/8-16502431515,54,540 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83