norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
蝶形旋钮,带内螺纹通孔 - inch
06652 inch

蝶形旋钮,带内螺纹通孔 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

热塑性塑料把手。
钢制衬套 5.8,或者不锈钢 1.4305。

规格:黑灰色把手。
钢制、经蓝色钝化处理或 亮色不锈钢的衬套。
特点:
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06652 inch 蝶形旋钮,带内螺纹通孔 - inch 202 kB

图纸

蝶形旋钮,带内螺纹通孔 - inch

商品选择/筛选

订货号

材料ABD

D2HH1H2TCAD配件价格订购
06652-19AE钢制384,58-3212188,516,1- 根据要求
06652-19A1钢制384,510-3212188,516,1- 根据要求
06652-19A2钢制384,51/4-2012188,516,1- 根据要求
06652-11A1钢制50510-32142411,522- 根据要求
06652-11A2钢制5051/4-20142411,522- 根据要求
06652-12A3钢制7575/16-182135,61733,3- 根据要求
06652-12A4钢制7573/8-162135,61733,3- 根据要求
06652-109AE不锈钢384,58-3212188,516,1- 根据要求
06652-109A1不锈钢384,510-3212188,516,1- 根据要求
06652-109A2不锈钢384,51/4-2012188,516,1- 根据要求
06652-101A1不锈钢50510-32142411,522- 根据要求
06652-101A2不锈钢5051/4-20142411,522- 根据要求
06652-102A3不锈钢7575/16-182135,61733,3- 根据要求
06652-102A4不锈钢7573/8-162135,61733,3- 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83