06851 inch
带内螺纹的塑料(热固性塑料)五星把手,钢制或不锈钢螺纹嵌入件 - inch
返回
产品
产品概览
norelem inch
操作部件 - 英制
把手和旋钮 - 英制
带内螺纹的塑料(热固性塑料)五星把手,钢制或不锈钢螺纹嵌入件 - inch
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热固塑料 PF 31。
钢制。
规格:
热固塑料,黑色,高光泽抛光。
钢制,经蓝色钝化处理。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06851 inch 带内螺纹的塑料(热固性塑料)五星把手,钢制或不锈钢螺纹嵌入件 - inch
197 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
材料
D
D1
D2
H
H1
T
CAD
配件
价格
订购
06851-32A2
易切削钢
1/4-20
32
16
22,5
11
9
根据要求
06851-40A2
易切削钢
1/4-20
40
20
28
14
9
根据要求
06851-40A4
易切削钢
3/8-16
40
20
28
14
15
根据要求
06851-50A4
易切削钢
3/8-16
50
25
35
17,5
15
根据要求
06851-50A5
易切削钢
1/2-13
50
25
35
17,5
18
根据要求
06851-60A5
易切削钢
1/2-13
60
30
37
18,5
18
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-29
|
>
|
>>
06010 inch
钢制和不锈钢制滚花旋钮 DIN 6303 - inch
06090 inch
钢制和不锈钢制高头滚花旋钮 DIN 464 - inch
06092 inch
滚花旋钮 - inch
06158 inch
十字旋钮,类似 DIN 6335,不锈钢 - inch
06160 inch
十字旋钮,DIN 6335,灰口铸铁制 - inch
06194 inch
星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢 - inch
06200 inch
星型旋钮,DIN 6336,灰口铸铁制 - inch
06210 inch
星型旋钮,带凸出型钢制衬套 - inch
06212 inch
星型旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件 - inch
06212 inch
带挂绳的星型旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件 - inch
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-29
|
>
|
>>