Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Vázací body norelem: šrouby s okem, závěsné třmeny a nosné čepy

Sortiment výrobků vázacích bodů zahrnuje šrouby s okem & matice s okem, vázací obrtlíky / závěsná oka, závěsné třmeny, nosné čepy čepy s kuličkou, závěsné háky / otočné břemenové háky / spojovací články, vázací body a vhodné příslušenství jako zvedací popruhy, spojovací články a zvedací pásy.

Vázací oko

Závěsné body norelem spadají do kategorie výrobků vázací prostředky.

Pod pojmem závěsný bod rozumí konstruktér strojů šroubovatelný nebo svařovaný upevňovací prvek. Toto mohou být například šrouby s kroužkem, nosné čepy nebo závěsné třmeny. Díky těmto závěsným bodům lze nosné prostředky (jako např. břemenové řetězy) bezpečně propojit se zdvihaným břemenem.

Rozsah použití vázacích ok

Vázací body jsou provozní prostředky, které jsou konstruovány pro každodenní použití. Jak nástroje, tak i stroje lze bezpečně přepravovat pomocí vázacích bodů.

Dalšími oblasti použití jsou např.:

 -  Upevňování zboží
 -  Jako zpětné zabezpečení
 -  Jako podpůrná funkce pohybu při přepravě.

Přednosti vázacích ok:

Vázací oka od společnosti norelem splňují důležité bezpečnostní standardy. Vázací oka norelem se vyznačují následujícími vlastnostmi:

 -  Dlouhá životnost
 -  Stabilita
 -  Bezpečnost


Šrouby s okem DIN 580

Šrouby s okem

Šroub s okem se použije v praxi vždy tehdy, vždy když je třeba upevnit spojovacím prvkem velké záteže. Šroub s okem je velmi stabilní, velmi pevný a vykazuje tak dobrou zatížitelnost. Z tohoto důvodu jsou šrouby s okem optimální ve strojírenství a na stavbě jako vázací prostředek resp. kotevní bod.

Sortiment šroubů s okem

Společnost norelem zahrnuje v sortimentu provedení šroubů s okem. Na kruhovém oku je bezprostředně nasazen závit. U vnějšího závitu hovoří odborník o šroubu s okem, u vnitřního závitu o matici s okem (maticový závit).

Materiály

Ocelové provedení je vyrobeno podle normy DIN 580, provedení z ušlechtilé oceli podobně dle normy DIN 580. Šrouby s okem jakostní třídy 10 jsou potažné umělou hmotou a mají otočně uložený kroužek. Toto umožňuje vyrovnání síly a zabraňuje tím vytočení a přetočení příslušného šroubu s okem (možný boční doraz až 90°/ těleso kroužku u dotaženého šroubu lze otáčet o 360°). Šrouby lze používat při teplotách -20°C až 100°C.

Upozornění: Optimální nosnosti se dosáhne teprve tehdy, když se kompletní závit zašroubuje do podkladu (protizávit).

Otočný obrtlík

U takzvaného vázacího obrtlíku (zvaného také otočný blok) se jedná o šroubovací závěsný bod s kuličkovým ložiskem. Otočné vázací obrtlíky jsou dimenzovány pro zdvihání těžkých břemen, které je třeba otočit nebo obrátit. Kromě toho nalézají vázací obrtlíky své uplatnění při zajišťování nákladu.

Zjistěte více informací o funkci vázacích obrtlíků v aplikačním videu vázacího obrtlíku: Vázací obrtlík otočný o 360 stupňů

Sortiment otočných obrtlíků

Vázací obrtlíky firmy norelem jsou z oceli a mají jakostní třídu 8. Povrch je komaxitovaný a červený. Vlastnosti zdvihání jsou uzpůsobené dle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Upozornění: Pro platnost nosností je vždy třeba zajistit, aby byl kroužek vždy v jedné přímce s břemenem. Vázací obrtlík musí přiléhat na opěrnou plochu a být kompletně zašroubovaný.

Závěsná oka, zahnutá

Závěsná oka

Závěsné oko slouží k přebírání tažných sil. Detailně se závěsná oka používají tehdy, když působí síly v přechodné oblasti tažných řetězů nebo drátových lan na pevné konstrukční díly a musí se přebrat. Závěsná oka jsou většinou lehká a praktická při současné vysoké nosnosti.

Společnost norelem má v nabídce zahnutá a přímá závěsná oka s jedním závěsným okem se šroubovacím čepem.

Nosné čepy s kuličkou samojistné

Nosné čepy s kuličkou

Nosné čepy s kuličkami norelem zkontrolované zkušebnou TÜV se používají jako rychle zablokovatelné nosné prvky. Nosné čepy s kuličkami fungují stejným způsobem jako fixační čepy s kuličkami. Pomocí tlačítka z hliníku lze kuličky odblokovat. Jakmile se tlačítko uvolní, zablokují se kuličky v příslušném blokovacím prvku (zdířky pro uchycení nosných čepů s kuličkou) rychle a automaticky.

V aplikačním videu se dozvíte více informací o funkci nosných čepů s kuličkou: Nosné čepy s kuličkou, samomosné

Sortiment nosných čepů s kuličkou

Společnost norelem nabízí nosné čepy s kuličkou z oceli fosfátované manganem. Varianta z ušlechtilé oceli a vhodná pouzdra pro uchycení lze rovněž zakoupit v online obchodě. Závěsné oko je pohyblivé a z oceli / ušlechtilé oceli. Všechny nosné čepy s kuličkou jsou odolné vůči napadení korozí a dimenzovány na teploty až 250°C.

Závěsné třmeny

Závěsné třmeny (často zvané také nosná oka) jsou prvky, které lze otáčet o 360°. Takto se závěsné třmeny lépe přizpůsobí působícím silám. Břemenové oko dokáže oproti pevným vázacím prvkům nosit plné zatížení v každé montážní poloze.

Oblast použití

Ve webovém obchodě norelem naleznete monoho variant těchto závěsných třmenů. V závislosti na oblasti použití se použijí různé třmeny.
Například:

 -  Závěsný třmen s potažením vrstvou Envirolox pro extrémní okolní podmínky
 -  Závěsné třmeny otočné o 360°, třída jakosti 10 pro vysoké požadavky kvality
 -  Závěsný třmen s bočním tahem pro bočné působící síly

Provedení

Všechny závěsné třmeny se po zkoušce nosnosti podrobí znovu vizuální zkoušce. Existují ocelová provedení (brynýrovaná) i nerezová provedení.

Závěsné háky

V sortimentu firmy norelem se nachází i klasický závěsný hák. Se závěsným hákem lze bezpečně nadzvednout těžká břemena ve stavebnictví, při konstrukci zařízení nebo také u logistických procesů. Závěsný hák přitom spojuje zdvihací prostředek (závěsné lano, závěsný řetěz, zdvihací popruh) s příslušným zdvihaným zbožím

Sortiment závěsných háků

Závěsné háky společnosti norelem jsou z oceli, potažené umělou hmotou a vykazují všechny třídu jakosti 10. Existují závěsné háky s kovanou jistící západkou, jako otočný závěsný hák, jako spojovací článek nebo jako hák s kruhovým okem (jakostní třída 8) /p>

      

Otočný břemenový hák je v podstatě otočný závěsný hák (očko lze otáčet o 360°) s tou výhodou, že kinetické energie v podobě zkrutu nemůže působit přímo na naložené zboží.

     

Upozornění: Při zvedání břemene se bezpečnostní hák uzavře automaticky a bezpečně se zajistí blokováním na zadní straně závěsného háku. K otevření systému je třeba zablokování povolit ručně.


Příslušenství vázacích ok

Webový obchod norelem nabízí vedle závěsných háků, nosných čepů s kuličkou, závěsných ok, vázacích obrtlíků a šroubů s okem rozsáhlé příslušenství. Toto zahrnuje zvedací popruhy, spojovací články a zvedací pásy.


Spojovací články

Spojovací články norelem z oceli se používají jako napojovací článek v řetězovém závěsu mezi závěsným článkem/řetězem, řetězem/řetězem a břemenovým hákem/řetězem.
Zvedací popruhy

Zvedací popruhy

norelem zvedací popruhy odpovídají normě ČSN EN 1492-2. Jsou vyrobeny z vysoce pevných nekonečných provazců z polyesterových vláken. Tyto provazce z polyesterových vláken jsou opláštěny stabilním ochranným pláštěm z polyesteru tkaného bezešvým způsobem. Ochranný plášť je dodatečně opatřen otěruvzdorným povrchem naimpregnovaným polyuretanem. Jmenovitá nosnost a tunové pásy (na jednu tunu nosnosti jeden pás) jsou u zvedacích popruhů na ochranný plášť buď nesmazatelně natkány, nebo natisknuty. Bezpečnostní šítek s označením CE a technickými údaji je k zvedacímu popruhu pevně přišitý. Barva zvedacího pásu vyhovuje barevnému kódování, které je přiřazeno nosnostem pro textilní vázací prostředky .


Zvedací pásy

Přednosti zvedacích pásů norelem

norelem zvedací pásy vykazují vysokou odolnost vůči UV záření a nízkou absorpci vlhkosti.