Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Každé provedení je po zkoušce nosnosti (s 5násobnou bezpečností) dodatečně podrobeno vizuální prohlídce.
Ke každému závěsnému třmenu je přiložen bezpečnostní list pro instalaci.
Mezi přírubu pouzdra a opěrnou plochu nevkládejte žádné distanční podložky.
Šrouby je třeba utáhnout uvedeným momentem a v pravidelných intervalech kontrolovat, popř. dotáhnout. Po montáži je nutné vyzkoušet, zda lze třmen volně vyklápět a otáčet ve všech směrech.
Zvedat je nutné opatrně a zamezit rázovému zatížení.
Nosnost vyražená na třmenu nesmí být překročena.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07730 Závěsný třemen z oceli s U-úchytem, otočný o 360 stupňů 171 kB

Výkresy

Závěsný třemen z oceli s U-úchytem, otočný o 360 stupňů

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

DD1ABHLRSMax.
nosnost
kg
Moment
utažení
Nm
CADPřís.CenaObjednat
07730-08standardníM81946,72267,812,510,99,74009,81 101,14 €
07730-10standardníM101946,72267,817,510,99,745016,7 101,14 €
07730-12standardníM1238,189,4461231922,419105037,3 120,53 €
07730-16standardníM1638,189,4461232922,419190080,4 120,53 €
07730-201standardníM2038,189,4461233422,4192150133 145,65 €
07730-20standardníM2058,7130,6701633235,625,43000133 258,14 €
07730-24standardníM2458,7130,6701633735,625,44200304 258,14 €
07730-30standardníM3081165,190221,74644,531,77000588 619,22 €
07730-36standardníM36106,4217,2115316,76857,244,411000981 847,65 €
07730-42standardníM42106,4217,2115316,76857,244,412500981 1 016,89 €
07730-48standardníM48106,4217,2115316,78857,244,413500981 1 166,87 €
07730-112dlouhéM1238,189,446170,71922,419105037,3 174,40 €
07730-116dlouhéM1638,189,446170,72922,419190080,4 174,40 €
07730-1201dlouhéM2038,189,446170,73422,4192150133 174,40 €
07730-120dlouhéM2058,7130,6702063235,625,43000133 338,38 €
07730-124dlouhéM2458,7130,6702063735,625,44200304 338,38 €