Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Oko z oceli 1.6541.
Šroub z oceli.
Provedení: Oko kované a zušlechtěné na vysokou pevnost. 100% elektromagnetická kontrola trhlin podle EN 1677-1, 4násobná bezpečnost. Potaženo umělou hmotou. Šroub třídy pevnosti 10.9.Upozornění:Na rozdíl od šroubů s okem DIN 580 je oko uloženo otočně, čímž lze nastavit směr působení síly a vyloučit neúmyslné povolení nebo překroucení.

– 4násobná bezpečnost
– boční doraz do 90° možný
– těleso oka při utaženém šroubu otočné o 360°

Uvedené hodnoty zatížení platí pro minimální hloubku zašroubování 1x jmenovitý průměr závitu do oceli o minimální pevnosti v tahu 363 N/mm², při teplotě použití -20 °C až +100 °C.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07695 Šrouby s okem, otočné vysoce pevné, třída jakosti 10 211 kB

Výkresy

Šrouby s okem, otočné vysoce pevné, třída jakosti 10

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2D

D1D2D3HLSS1SWNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
07695-08151s klíčem na šestihrannou maticiM8254425471299,56300 43,82 €
07695-10151s klíčem na šestihrannou maticiM10254426471599,56400 43,82 €
07695-12181s klíčem na šestihrannou maticiM12305234551811118750 48,27 €
07695-16241s klíčem na šestihrannou maticiM1635613564241413101500 56,56 €
07695-20301s klíčem na šestihrannou maticiM2040704474301615122300 77,88 €
07695-24361s klíčem na šestihrannou maticiM2448845291361918143200 98,64 €
07695-30451s klíčem na šestihrannou maticiM306010561112452522,5174500 142,55 €
07695-08150bez klíče na šestihrannou maticiM8254425471299,56300 41,61 €
07695-10150bez klíče na šestihrannou maticiM1025442547158116400 41,61 €
07695-12180bez klíče na šestihrannou maticiM12305233551810138750 45,83 €
07695-16240bez klíče na šestihrannou maticiM1635613564241413101500 54,27 €
07695-20300bez klíče na šestihrannou maticiM2040704474301617122300 74,76 €
07695-24360bez klíče na šestihrannou maticiM2448845291361921143200 94,45 €
07695-30450bez klíče na šestihrannou maticiM306010862112452726174500 136,80 €