Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Cementační ocel 1.1141, nerezová ocel 1.4301 nebo nerezová ocel 1.4401.

Provedení: Kováno v zápustce
Ocel, bez povrchové úpravy.
Ocel, galvanicky pozinkovaná.
Upozornění:Pro zvedání a přenášení s vysokými požadavky na bezpečnost (strojírenství, prostředky k uchopení břemene, vázací prostředky).
Označení CE je vyraženo do šroubu s okem.
F2 nosnost při max. 45° na šroub s okem.
Na vyžádání:Osvědčení o shodě.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07680 Šrouby s okem DIN 580 295 kB
 Přehled norem spojovacích prvků 691 kB

Výkresy

Šrouby s okem DIN 580

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Ocelový
klíč
Povrch
základního
tělesa
D1LD2D3D4EHKMF1 max.
kN
F2 max.
kN
CADPřís.CenaObjednat
07680-08ocel1.1141bez povrchové úpravyM8132036206368101,40,95 1,25 €
07680-10ocel1.1141bez povrchové úpravyM101725452584510122,31,7 1,61 €
07680-12ocel1.1141bez povrchové úpravyM1220,5305430105312143,42,4 2,17 €
07680-16ocel1.1141bez povrchové úpravyM16273563351262141675 3,22 €
07680-20ocel1.1141bez povrchové úpravyM203040724014711619128,3 4,34 €
07680-24ocel1.1141bez povrchové úpravyM2436509050189020241812,7 8,34 €
07680-008ocel1.1141galvanicky pozinkovanýM8132036206368101,40,95 1,25 €
07680-010ocel1.1141galvanicky pozinkovanýM101725452584510122,31,7 1,61 €
07680-012ocel1.1141galvanicky pozinkovanýM1220,5305430105312143,42,4 2,17 €
07680-016ocel1.1141galvanicky pozinkovanýM16273563351262141675 3,22 €
07680-020ocel1.1141galvanicky pozinkovanýM203040724014711619128,3 4,34 €
07680-024ocel1.1141galvanicky pozinkovanýM2436509050189020241812,7 8,34 €
07680-108nerezová ocel1.4301-M8132036206368101,40,95 4,15 €
07680-110nerezová ocel1.4301-M101725452584510122,31,7 6,65 €
07680-112nerezová ocel1.4301-M1220,5305430105312143,42,4 9,67 €
07680-116nerezová ocel1.4301-M16273563351262141675 13,77 €
07680-124nerezová ocel1.4301-M2436509050189020241812,7 37,80 €
07680-120nerezová ocel1.4301-M203040724014711619128,3 21,33 €
07680-208nerezová ocel1.4401-M8132036206368101,40,95 5,88 €
07680-210nerezová ocel1.4401-M101725452584510122,31,7 8,06 €
07680-212nerezová ocel1.4401-M1220,5305430105312143,42,4 13,31 €
07680-216nerezová ocel1.4401-M16273563351262141675 21,38 €
07680-220nerezová ocel1.4401-M203040724014711619128,3 27,65 €
07680-224nerezová ocel1.4401-M2436509050189020241812,7 58,44 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83