Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Cementační ocel 1.1141, nerezová ocel 1.4301 nebo nerezová ocel 1.4401.

Provedení: kováno v zápustce.Upozornění:Pro zvedání a přenášení s vysokými požadavky na bezpečnost (strojírenství, prostředky k uchopení břemene, vázací prostředky).
Označení CE je vyraženo do šroubu s okem.
F2 nosnost při max. 45° na šroub s okem.
Na vyžádání:Osvědčení o shodě.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07690 Matice s okem DIN 582 272 kB
 Přehled norem spojovacích prvků 691 kB

Výkresy

Matice s okem DIN 582

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Povrch
základního
tělesa
Ocelový
klíč
D1D2D3D4EHKMF1 max.
kN
F2 max.
kN
CADPřís.CenaObjednat
07690-08ocelbez povrchové úpravy1.1141M82036208,5368101,40,95 1,16 €
07690-10ocelbez povrchové úpravy1.1141M10254525104510122,31,7 1,71 €
07690-12ocelbez povrchové úpravy1.1141M12305430115312143,42,4 2,00 €
07690-16ocelbez povrchové úpravy1.1141M163563351362141675 3,23 €
07690-20ocelbez povrchové úpravy1.1141M2040724016711619128,3 4,55 €
07690-24ocelbez povrchové úpravy1.1141M24509050209020241812,7 8,60 €
07690-008ocelgalvanicky pozinkovaný1.1141M82036208,5368101,40,95 1,16 €
07690-010ocelgalvanicky pozinkovaný1.1141M10254525104510122,31,7 1,71 €
07690-012ocelgalvanicky pozinkovaný1.1141M12305430115312143,42,4 2,00 €
07690-016ocelgalvanicky pozinkovaný1.1141M163563351362141675 3,23 €
07690-020ocelgalvanicky pozinkovaný1.1141M2040724016711619128,3 4,55 €
07690-024ocelgalvanicky pozinkovaný1.1141M24509050209020241812,7 8,60 €
07690-108nerezová ocel-1.4301M82036208,5368101,40,95 4,15 €
07690-110nerezová ocel-1.4301M10254525104510122,31,7 5,68 €
07690-112nerezová ocel-1.4301M12305430115312143,42,4 8,63 €
07690-116nerezová ocel-1.4301M163563351362141675 12,20 €
07690-120nerezová ocel-1.4301M2040724016711619128,3 17,65 €
07690-124nerezová ocel-1.4301M24509050209020241812,7 35,11 €
07690-208nerezová ocel-1.4401M82036208,5368101,40,95 5,57 €
07690-210nerezová ocel-1.4401M10254525104510122,31,7 7,62 €
07690-212nerezová ocel-1.4401M12305430115312143,42,4 12,48 €
07690-216nerezová ocel-1.4401M163563351362141675 20,09 €
07690-220nerezová ocel-1.4401M2040724016711619128,3 25,92 €
07690-224nerezová ocel-1.4401M24509050209020241812,7 53,94 €