Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Zahnuté.Upozornění:Barevné odchylky čepu a závĕsného oka jsou možné.
Závit může mít v důsledku vrstvy barvy těžký chod.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07715 Závěsná oka zahnutá 209 kB

Výkresy

Závěsná oka zahnutá

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BB1SKH1v palcíchNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
07715-005000819,8126,4828,71/4500 2,36 €
07715-007501021,3137,99,5315/16750 2,78 €
07715-010001126,216,89,61136,53/81000 4,05 €
07715-015001229,51911,212,7437/161500 4,28 €
07715-02000163320,612,716481/22000 5,80 €
07715-032501942271619605/83250 9,71 €
07715-04750225131,81922,2713/44750 15,99 €
07715-06500255836,62225,4847/86500 23,64 €
07715-085002868432528,59518500 32,22 €