Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4401.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07690-01 Matice s okem podobné DIN 582 249 kB
 Přehled norem spojovacích prvků 691 kB

Výkresy

Matice s okem podobné DIN 582

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD1D2

D3D4EHCADPřís.CenaObjednat
07690-01-08M8203620636 5,65 €
07690-01-10M10254525845 7,99 €
07690-01-12M123054301053 11,99 €
07690-01-16M163563351262 18,55 €
07690-01-20M204072401471 27,22 €