|
|
07716Závěsná oká přímá |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Přímé.Upozornění:Barevné odchylky čepu a závĕsného oka jsou možné. Závit může mít v důsledku vrstvy barvy těžký chod. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | B | B1 | D max. | S min. | K min. | H1 | v palcích | Nosnost kg | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07716-0050008 | 12 | 26 | 22 | 6 | 8 | 24,6 | 1/4 | 500 |  | | 2,30 € | | 07716-0075010 | 13,5 | 29 | 25,5 | 8 | 9,5 | 27,2 | 5/16 | 750 |  | | 2,89 € | | 07716-0100011 | 16,8 | 36 | 28,5 | 9,5 | 11 | 32,5 | 3/8 | 1000 |  | | 3,84 € | | 07716-0150012 | 19 | 40 | 31,5 | 11 | 12,5 | 37,6 | 7/16 | 1500 |  | | 4,16 € | | 07716-0200016 | 20,6 | 47 | 35 | 12,5 | 15,5 | 40,7 | 1/2 | 2000 |  | | 5,61 € | | 07716-0325019 | 27 | 59 | 47,5 | 15,5 | 19 | 50 | 5/8 | 3250 |  | | 9,32 € | | 07716-0475022 | 31,8 | 70 | 54 | 19 | 22 | 59,5 | 3/4 | 4750 |  | | 16,08 € | | 07716-0650025 | 36,6 | 80 | 60 | 22 | 25 | 71 | 7/8 | 6500 |  | | 22,63 € | | 07716-0850028 | 43 | 93 | 66,5 | 25 | 28,5 | 80,5 | 1 | 8500 |  | | 31,90 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|