Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Jakost 10. potažena umělou hmotou, červená.
Jisticí západka kovaná, pozinkovaná.
Upozornění:Závěsný hák s kovanou jisticí západkou.

Závěsné háky odpovídají strojní směrnici a jsou kontrolovány v souladu s BG (razítko H).
Teplotní rozsah:od -40 °C do 200 °C = 100% nosnost
do 300 °C = 90% nosnost
do 400 °C = 75% nosnost
Odkaz na výkres:
Provedení A: s hlavou s očkem.
Provedení B: s vidlicovou hlavou.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07791 Závěsný hák třída jakosti 10 174 kB

Výkresy (celkový přehled)

Závěsný hák třída jakosti 10

Závěsný hák s hlavicí očka, provedení A, třída jakosti 10

více informací

Výkresy

Závěsný hák s hlavicí očka, provedení A, třída jakosti 10

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníPro řetěz
mm
AA1D

D1LSS1Nosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
07791-11001400A626191020,58516201400 13,82 €
07791-11002500A7-83326112510519292500 18,35 €
07791-11004000A104031163413126334000 28,72 €
07791-11006700A135140194316333456700 51,16 €
07791-11010000A16664524,550183405010000 89,17 €

Závěsný hák s vidlicovou hlavicí, Provedení B, Třída jakosti 10

více informací

Výkresy

Závěsný hák s vidlicovou hlavicí, Provedení B, Třída jakosti 10

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníPro řetěz
mm
AA1BD

LL1SS1Nosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
07791-21001400B626197,27,569815201400 19,83 €
07791-21001900B734269,59951019281900 22,15 €
07791-21002500B834269,510951019282500 22,34 €
07791-21004000B104031121311013,525334000 31,25 €
07791-21006700B13514015161361730406700 53,88 €
07791-21010000B165645182015522374810000 99,61 €