Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Jakost 10. Potažen umělou hmotou, červenou.Upozornění:Při zvedání nákladu se bezpečnostní závěsný hák automaticky zavře a bezpečně se zablokuje pomocí blokování na zadní straně. Blokování se za účelem otevření ovládá ručně.

Bezpečnostní závěsné háky odpovídají strojní směrnici a jsou kontrolovány v souladu s BG (razítko H).
Teplotní rozsah:od -40 °C do 200 °C = 100% nosnost
do 300 °C = 90% nosnost
do 400 °C = 75% nosnost
Odkaz na výkres:
Provedení A: s hlavou s očkem.
Provedení B: s vidlicovou hlavou.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07792 Bezpečnostní závěsný hák třída jakosti 10 180 kB

Výkresy (celkový přehled)

Bezpečnostní závěsný hák třída jakosti 10

Bezpečnostní závěsný hák s hlavicí očka, Provedení A, Třída jakosti 10

více informací

Výkresy

Bezpečnostní závěsný hák s hlavicí očka, Provedení A, Třída jakosti 10

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníPro řetěz
mm
AD

D1D2LSS1Nosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
07792-11001400A62811213510916211400 47,40 €
07792-11002500A7-83412254313520262500 55,25 €
07792-11004000A104516335616825304000 75,98 €
07792-11006700A135120406920535406700 115,75 €
07792-11010000A1660275080251365010000 0,00 €

Bezpečnostní závěsný hák s vidlicovou hlavicí, Provedení B, Třída jakosti 10

více informací

Výkresy

Bezpečnostní závěsný hák s vidlicovou hlavicí, Provedení B, Třída jakosti 10

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníPro řetěz
mm
ABD

D2LL1SS1Nosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
07792-21001400B62877,53594816211400 51,41 €
07792-21001900B73499431231020261900 59,00 €
07792-21002500B834910431231020262500 59,00 €
07792-21004000B10451213561431425304000 79,64 €
07792-21006700B13511516691801735406700 125,43 €
07792-21010000B166019218021519365010000 0,00 €