Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Obrtlík otočný o 360 stupňů třída jakosti 8

zpět
Test
Vázací obrtlík
Vázací obrtlíky jakostní třídy 8 (standardní kvalita vázacích řetězů) od společnosti norelem mají nosnost do 8 tun. Používají se především pro náročné přepravní účely nebo jako pojistky nákladu. Vázací obrtlík, sestávající ze šroubovacího vázací části s kuličkovým ložiskem, lze plně zatěžovat ze všech stran. Zaručuje tím čtyřnásobnou bezpečnost vůči možnému lomu ve všech zatěžovacích směrech. Kompaktní a lehká konstrukce vázacího obrtlíku umožňuje jeho otáčení o 360°. Díky kuličkovému uložení lze vázací obrtlík otáčet i v zatíženém stavu.
Závěsné oko otočné o 360 stupňů třída jakosti 8

Pozor:

S ohledem na přípustné zatížení je třeba v každém případě zajistit, aby se kroužek nacházel vždy v jedné přímce s břemenem.

Přímo k prodejně

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83