Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Přehled

zpět
Novinky v upínací technice
16.5.22 - Novinky v upínací technice
S mnoha novými výrobky usnadňuje norelem upínání a upevňování obrobků a součástívíce...
Společnost norelem rozšiřuje svůj sortiment výrobků
28.3.22 - Společnost norelem rozšiřuje svůj sortiment výrobků
Více než 10 000 nových výrobků v novém kataloguvíce...
Bezdotykové bezpečnostní spínače od společnosti norelem
28.2.22 - Bezdotykové bezpečnostní spínače od společnosti norelem
Výrobky umožňují vylepšení provozní bezpečnosti ve strojích a zařízeních.více...
Šroub s plochou hlavou s vyrovnáním tolerance
11.2.22 - Šroub s plochou hlavou s vyrovnáním tolerance
Snížení pnutí a prodloužení životnostivíce...
Kratší čekání, více úspor – s norelem
6.12.21 - Efektivnější a hospodárnější údržba a servis zařízení
Použití vysoce kvalitních standardních komponentů od společnosti norelem zkracuje intervaly, čas a náklady na údržbuvíce...
Společnost norelem prezentuje nová pouzdra s odpruženou kuličkou s plastovou pružinou
13.10.21 - Společnost norelem prezentuje nová pouzdra s odpruženou kuličkou s plastovou pružinou
Flexibilní polohování a upevňování obrobků i v drsných provozních podmínkáchvíce...
Inovativní a zároveň úsporné: Vítězové soutěže Engineering Newcomer 2021
11.10.21 - Inovativní a zároveň úsporné:
Vítězové soutěže Engineering Newcomer 2021
Oblíbená soutěž konstruktérů i letos podporuje nadějné nápady mladých talentů.více...
Společnost norelem rozšiřuje sortiment teleskopických lišt
1.10.21 - Společnost norelem rozšiřuje sortiment teleskopických lišt
Vysoce kvalitní výrobky jsou k dispozici v různých provedeních.více...
Společnost norelem na veletrhu Motek 2021
23.9.21 - Společnost norelem na veletrhu Motek 2021
Vyzkoušejte nové a osvědčené produkty a podpořte odborné znalosti -
to je motto odborného veletrhu norelem.
více...
Nejvyšší přesnost s elektrickými otočnými stoly norelem
30.7.21 - Nejvyšší přesnost s elektrickými otočnými stoly norelem
Kromě manuálních variant nyní společnost norelem nabízí také polohovací otočné stoly s koaxiálním elektrickým pohonem.více...
Technologie povrchové ochrany pro komponenty všeho druhu
16.7.21 - Dokonale chráněné
Technologie povrchové ochrany pro komponenty všeho druhuvíce...
norelem: normované díly podle Hygienic DESIGN
29.6.21 - norelem: normované díly podle Hygienic DESIGN
Pro odvětví citlivá na hygienu, jako je farmaceutický a potravinářský průmysl.
Vše je čisté díky společnosti norelem: Standardní díly podle Hygienic DESIGN
více...
Teleskopické sloupky, hliníkové, elektricky nastavitelné
28.5.21 - Více ergonomie na pracovišti s teleskopickými sloupky od společnosti norelem
Nové teleskopické sloupky od společnosti norelem umožňují motorické nastavení předmětů a zároveň jejich stabilní vedení. Tímto způsobem podporují ergonomii na jednotlivých pracovištích, ale také v komplexních systémech při konstrukci strojů a výrobě zařízení.více...
Napínáky řetězů pro složité obrobky
29.4.21 - Napínáky řetězů pro složité obrobky
Společnost norelem zapojuje do své řady upínacích technologií progresivní řešení, které poskytuje nejlepší výkon a současně šetří náklady.více...
Plastové energetické řetězy doplňují kompletní sortiment společnosti norelem
17.3.21 - Plastové energetické řetězy doplňují kompletní sortiment společnosti norelem
S různými provedeními a vhodným příslušenstvím lze optimálně vést a chránit vedení a kabely.více...
Novinka v sortimentu od společnosti norelem: rotační tlumič
1.2.21 - Tiché pohyby s rotačními tlumiči od společnosti norelem
Bezúdržbové prvky stroje připravené k montáži pomáhají kontrolovaně brzdit a tlumit rotační nebo lineární pohyby.více...
Kluzné kolejnice pro válečkové řetězy od společnosti norelem
11.1.21 - Opotřebení nemá šanci:
Kluzné kolejnice pro válečkové řetězy od společnosti norelemvíce...
Společnost norelem prezentuje inovativní centrální jednotku
28.10.20 - Přesná a robustní:
Společnost norelem prezentuje inovativní centrální jednotkuvíce...
Jednotky lineárního pouzdra
1.9.20 - norelem doplňuje svůj sortiment lienárních komponent o kompaktní konstrukční řady
S prostorově úspornými lineárními tělesy a kuličkovými ložisky lze úkoly lineárního pohybu realizovat na nejmenším prostoru.více...
Společnost norelem nabízí šiřoké spektrum nivelačních klínů k bezpečné a rychlé instalaci strojů a tlumičů vibrací pro klidný provoz.
3.8.20 - Flexibilní nastavení strojů pomocí nivelačních klínů a tlumičů vibrací
Společnost norelem nabízí široké spektrum řešení pro bezpečnou montáž a klidný provozvíce...
Společnost norelem dodává krokové motory v konstrukčních velikostech NEMA 17, 23 a 34 - jsou k dostání v jednoduchém provedení a s integrovaným řízením.
15.6.20 - Společnost norelem rozšiřuje svůj sortiment krokových motorů
Nyní lze dodat tři běžné konstrukční velikosti NEMA 17, NEMA 23 a NEMA 34více...
Společnost norlem nabízí rozsáhlý výběr rybinových modelů a přesných, valivě uložených vedení saní.
30.4.20 - Společnost norelem prezentuje novou generaci manuálních vedení saní
Rozsáhlý výběr vysoce kvalitních výrobků: rybinové modely a přesná, valivě uložená vedení sanívíce...
V oblasti pneumatických válců nabízí norelem tři DIN-ISO normované typy v různých délkách zdvihu a s různými průměry pístů.
21.4.20 - Novinka u společnosti norelem: Pneumatický válec s pístnicí
Společnost norelem nabízí tři DIN-ISO normované typy v různých délkách zdvihu a s různými průměry pístůvíce...
Sortiment společnosti norelem doplňují textilní kulaté popruhy a zvedací popruhy s nosností až 5 tun.
15.4.20 - Šetrná alternativa: textilní zvedací pásy a zvedací popruhy
S nosností až pět tun jsou flexibilní výrobky vhodné pro široký rozsah použití.více...
Společnost norelem zahrnula do sortimentu opěrné a uchycovací čepy z velmi robustní a vysoce výkonné technické keramiky.
18.3.20 - Novinka u společnosti norelem: fixační čepy z velmi robustní speciální technické keramiky
Konstruktéří strojů a zařízení zde profitují z výrazně delší životnosti ve srovnání s čepy z kovu.více...
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83