Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Napínáky řetězů pro složité obrobky

zpět
Napínáky řetězů pro složité obrobky
Společnost norelem zapojuje do své řady upínacích technologií progresivní řešení, které poskytuje nejlepší výkon a současně šetří náklady.
Napínáky řetězů od firmy norelem umožňují bezpečné upnutí a fixaci obrobků s nepravidelnými obrysy a tvary. Díky řešení problémů jsou nákladná speciální upínací zařízení zbytečná, zejména při konstrukci strojů a systémů.

Montujte napínáky řetězu pomocí upínacích šroubů a vložek do T-drážky na obráběcí stroj nebo upínací desku. Díky rovnoměrnému rozložení síly v napnutí řetězu mohou být obrobky upnuty relativně bez deformací. Dalšími výhodami tohoto řešení jsou vysoká upínací síla, velký rozsah nastavení a ochrana obrobku plastovými prvky.

Skládají se z upínacích háků, přidržováku, pojistné sady, čtyř válečkových řetězů s různými délkami, čtyř závěrných článků a šesti plastových prvků. Sady napínáků řetězů od firmy norelem jsou vhodné pro snadný začátek. Jsou k dispozici ve dvou různých velikostech, s nimiž je možné docílit upínací síly 15 kN nebo 40 kN. Mimochodem: Ve školicím středisku norelem ACADEMY jsou nyní k dispozici také znalosti o napínácích řetězů.

Sady napínáků řetězů lze rozšířit o samostatně dostupné válečkové řetězy, které lze podle potřeby zkrátit nebo zkombinovat. Tyto komponenty přesvědčí svým malým protažením řetězu v důsledku předpětí a odolnosti proti znečištění a teplotním vlivům. Zákazníci si mohou vybrat řetězy o délkce 125 - 1000 mm a dvě různé upínací síly.
Kromě toho má norelem ve svém sortimentu napínáky ve dvou různých velikostech, které lze použít k předpínání řetězů. Prodloužením řetězu se odstraní vůle.
V neposlední řadě jsou k dispozici prizmata ve dvou různých velikostech pro flexibilní umístění upínání na strojním stole. V případě potřeby lze také prizmata na strojním stole přesně vyrovnat pomocí vodicí vložky do drážky.

Informujte se zde o kompletním sortimentu!

K výrobkům:

Krátký profil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Každý úspěch začíná nápadem. Proto podporuje společnost norelem konstruktéry a techniky ve strojírenství a výrobě zařízení při realizaci jejich cílů. Správný výběr z naší kompletní nabídky více než 70 000 normovaných a ovládacích dílů najdete rychle a snadno v jedinečném a uživatelsky přívětivém katalogu produktů od norelem THE BIG GREEN BOOK.
.

Získáte čas, pracujete efektivněji a optimalizujete své procesní náklady. Jelikož komponenty norelem jsou okamžitě k dispozici, včetně bezplatných CAD dat pro rychlejší konstrukci bez skic nebo konfiguraci. Perfektní výsledky s menšími náklady času a peněz. Přednost: normovaný díl.

Jako etablovaný znalec branže se angažujeme spolu s norelem ACADEMY při podporování mladého talentovaného dorostu. Aby mohli budoucí konstruktéři opravdu začít.
Kromě toho nabízí norelem ACADEMY také technická školení, semináře a produktová školení.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83