Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Bezdotykové bezpečnostní spínače od společnosti norelem

zpět

Bezdotykové bezpečnostní spínače od společnosti norelem

Výrobky umožňují vylepšení provozní bezpečnosti ve strojích a zařízeních.
Bezpečnostní spínače od společnosti norelem umožňují bezpečný přístup k obráběcím strojům a výrobním linkám. Jsou robustní, fungují s extrémní spolehlivostí a do strojních součástí je lze integrovat v souladu s mezinárodními bezpečnostními směrnicemi.
Bezdotykové bezpečnostní spínače od společnosti norelem

Bezpečnostní spínače jsou koncipovány pro ochranné kryty jako dveře, klapky a kapoty. Přípravek se skládá ze dvou částí, čtecího tlačítka a ovladače. Čtecí tlačítko se montuje na pevnou část ochranného zařízení a je kabelem spojeno s řízením. Ovladač má své místo na pohyblivé části ochranného zařízení. Stroj lze uvést do provozu pouze tehdy, když je uzavřen bezpečnostní okruh – tedy ochranné dveře. Otevření dveří vede automaticky k bezpečnému vypnutí zařízení.

Společnost norelem nabízí bezpečnostní spínače v provedeních „magneticky kódované“ a „RFID kódované“. Obě provedení pracují bezdotykově, takže se zabraňuje mechanickému opotřebení. Výhodou pro uživatele jsou nižší náklady na údržbu a delší životnost.

Magneticky kódované bezpečnostní spínače využívají kódovaný systém magnetů s vysokou spínací vzdáleností a velkou tolerancí vůči možnému posunu nebo vibracím na ochranných dveřích. Aktivaci lze provést výhradně pomocí vhodného ovladače. Tímto způsobem je zaručena vysoká ochrana proti manipulaci. Elektronika je umístěna v plně zapouzdřeném krytu. V závislosti na provedení je stav spínání indikován pomocí LED. Tyto bezpečnostní spínače jsou zcela chráněny proti prachu a stříkající vodě (třída ochrany IP 67) a splňují normy ISO 13849-1, IEC 60947-5-3 a BG-GS-ET-14.

Bezpečnostní spínače s kódováním RFID pracují rovněž bezdotykově pomocí RFID. Uživatelé mohou zapojit až 31 snímačů v řadě – tyto výrobky jsou tedy vhodné i pro zařízení, u kterých je třeba monitorovat několikery bezpečnostní dveře. K dispozici jsou dva druhy ovládání: Univerzální kódování, u kterého bezpečnostní spínač rozpozná jakýkoli vhodný ovladač. Alternativou je individuální kódování: Zde musí být ovladače k bezpečnostnímu spínači přiřazeny procesem zaučení, aby byly rozpoznány. Bezpečnostní spínače s kódováním RFID jsou rovněž zcela chráněny proti prachu a stříkající vodě (třída ochrany IP 67) a splňují normy ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, EN62061 a IEC 61508.

K výrobkům:

Krátký profil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Každý úspěch začíná nápadem. Proto podporuje společnost norelem konstruktéry a techniky ve strojírenství a výrobě zařízení při realizaci jejich cílů. Správný výběr z naší kompletní nabídky více než 70 000 normovaných a ovládacích dílů najdete rychle a snadno v jedinečném a uživatelsky přívětivém katalogu produktů od norelem THE BIG GREEN BOOK.
.

Získáte čas, pracujete efektivněji a optimalizujete své procesní náklady. Jelikož komponenty norelem jsou okamžitě k dispozici, včetně bezplatných CAD dat pro rychlejší konstrukci bez skic nebo konfiguraci. Perfektní výsledky s menšími náklady času a peněz. Přednost: normovaný díl.

Jako etablovaný znalec branže se angažujeme spolu s norelem ACADEMY při podporování mladého talentovaného dorostu. Aby mohli budoucí konstruktéři opravdu začít.
Kromě toho nabízí norelem ACADEMY také technická školení, semináře a produktová školení.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83