Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Novinka v sortimentu od společnosti norelem: rotační tlumič

zpět
Tiché pohyby s rotačními tlumiči od společnosti norelem
Novinkou v sortimentu společnosti norelem jsou rotační tlumiče: Bezúdržbové prvky stroje připravené k montáži pomáhají kontrolovaně brzdit a tlumit rotační nebo lineární pohyby.
Rotační tlumič ocel pravotočivý, levotočivý nebo oboustranně otočný
Rotační tlumič ocel pravotočivý, levotočivý nebo oboustranně otočný

K výrobkům:

To je užitečné například u menších krytů, přihrádek a zásuvek. Rotační tlumiče snižují na jedné straně opotřební a na druhé straně zvyšují kvalitu konstrukčních dílů. Proto se komponenty nepoužívají pouze při výrobě strojů a zařízení, ale také v nábytkářském průmyslu. Rotační tlumiče se ale také osvědčily u lieanárních suportů, pneumatických válců a dopravních zařízení.

Vnější těleso rotačního tlumiče norelem je vyrobeno z pozinkované oceli, upínací pouzdro z plastu.
Normované díly jsou k dostání ve dvou různých provedeních:
U provedení A je upínací pouzdro kulaté, lze volit mezi pravotočivým nebo levotočivým tlumičem.
U provedení B je upínací pouzdro hranaté, rotační tlumič brzdí pohyb v obou směrech.
Pokud se mají použít dva rotační tlumiče u jednostranného tlumení, musí být nainstalován levostranný i pravostranný model.
Pokud jsou nainstalovány dvě verze otáčející se ve stejném směru, pak z toho vyplyne účinek oboustranného tlumiče.
Rotační tlumiče jsou k dostání ve dvou různých velikostech a s točivým momentem od 1 Nm do 8 Nm.
Maximální otáčky činí 50 ot./min. Maximální rychlost cyklu 12/min, přičemž rychlost cyklu odpovídá 360° otočení doleva a doprava.
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83