Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Rotační tlumiče z oceli pravotočivé, levotočivé nebo oboustranně otočné
26330

Rotační tlumiče z oceli pravotočivé, levotočivé nebo...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Vnější těleso z oceli.
Upínací stopka z plastu.
Provedení: Ocel, pozinkovaná.Upozornění:Rotační tlumiče jsou bezúdržbové prvky k přímému namontování pro kontrolované přibrzďování a tlumení rotačních či lineárních pohybů.

Rotační tlumiče umožňují měkké otevírání a zavírání menších krytů, přihrádek a zásuvek. Citlivé součásti jsou díky rotačnímu tlumiči chráněny a lze tak zvýšit jak kvalitu, tak i hodnotu výrobků.

Rotační tlumiče brzdí otáčení buď doprava, doleva nebo oboustranně.

Velikost otočení je 360° doleva a 360°doprava.
Pozor:Upevnění rotačních tlumičů by se nemělo používat jako dosedací plocha, nýbrž jako externí vedení či uložení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 26330 Rotační tlumiče z oceli pravotočivé, levotočivé nebo oboustranně otočné 183 kB

Výkresy

Rotační tlumiče z oceli pravotočivé, levotočivé nebo oboustranně otočné

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1Provedení 2ProvedeníKrouticí
moment
Nm
max.
počet otáček
ot/min
Rychlost cyklu
(cykly za minutu)
B

B1DD1D2D3HH1H2H3H4CADPřís.CenaObjednat
26330-65010pravotočivés otvoryA1±0,3501265564742,864,510,31,2591- 42,73 €
26330-65011levotočivés otvoryA1±0,3501265564742,864,510,31,2591- 42,73 €
26330-65020pravotočivés otvoryA2±0,3501265564742,864,510,31,2591- 42,73 €
26330-65021levotočivés otvoryA2±0,3501265564742,864,510,31,2591- 42,73 €
26330-79030pravotočivés otvoryA3±0,3501279685752,4105,513,81,6111- 51,88 €
26330-79031levotočivés otvoryA3±0,3501279685752,4105,513,81,6111- 51,88 €
26330-79040pravotočivés otvoryA4±0,5501279685752,4105,513,81,6111- 51,88 €
26330-79041levotočivés otvoryA4±0,5501279685752,4105,513,81,6111- 51,88 €
26330-79050pravotočivés otvoryA5±0,5501279685752,4105,513,81,6111- 51,88 €
26330-79051levotočivés otvoryA5±0,5501279685752,4105,513,81,6111- 51,88 €
26330-79060pravotočivés otvoryA6±0,5501279685752,4105,513,81,6111- 53,49 €
26330-79061levotočivés otvoryA6±0,5501279685752,4105,513,81,6111- 53,49 €
26330-79070pravotočivés otvoryA7±0,5501279685752,4105,513,81,6111- 53,49 €
26330-79071levotočivés otvoryA7±0,5501279685752,4105,513,81,6111- 53,48 €
26330-79080pravotočivés otvoryA8±0,5501279685752,4105,513,81,6111- 53,48 €
26330-79081levotočivés otvoryA8±0,5501279685752,4105,513,81,6111- 53,48 €
26330-65022oboustranně otočnévnitřní čtyřhranB2±0,3501265564742,884,510,31,258-1,5 33,15 €
26330-65032oboustranně otočnévnitřní čtyřhranB3±0,3501265564742,884,510,31,258-1,5 33,15 €
26330-65042oboustranně otočnévnitřní čtyřhranB4±0,3501265564742,884,510,31,258-1,5 33,15 €
26330-79032oboustranně otočnévnitřní čtyřhranB3±0,3501279685752,4105,513,81,69-1 35,36 €
26330-79042oboustranně otočnévnitřní čtyřhranB4±0,5501279685752,4105,513,81,69-1 35,36 €
26330-79052oboustranně otočnévnitřní čtyřhranB5±0,5501279685752,4105,513,81,69-1 35,36 €
26330-79062oboustranně otočnévnitřní čtyřhranB6±0,5501279685752,4105,513,81,69-1 37,58 €
26330-79072oboustranně otočnévnitřní čtyřhranB7±0,5501279685752,4105,513,81,69-1 38,32 €
26330-79082oboustranně otočnévnitřní čtyřhranB8±0,5501279685752,4105,513,81,69-1 40,16 €
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
Tlumič nárazů
Industrie-Stoßdämpfer Funktionsweise Anwendungsfilm
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83