Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Šroubová tlačné pružiny
Elastomerové pružiny
Pryžové sientbloky
Tlumiče nárazů
Plynové pružiny
26000

Šroubová tlačné pružiny Elastomerové pružiny Pryžové...

zpět
NOVINKY
  •  Plynové pružiny a tlumicí prvky
Pokud se hmota musí bez velkého vynaložení sil kontrolovat, brzdit nebo pohybovat, pak se v konstrukční technice často používají plynové pružiny.

Plynové pužiny od společnosti norelem

Zpravidla se používají plynové pružiny norelem pro tlumené pohyby (otevření, uzavření a přestavení) klapek, vík nebo krytů. Plynové pružiny jsou z důvodu své odolnosti vůči korozi a díky nenáročnosti na údržbu pro konstruktéry velmi komfortním řešením v oblasti strojírenství. Častá použití naleznou plynové pružiny v následujících oblastech:

• strojírenství

• příprava obrobků

• konstrukce zařízení

• nábytkářský průmysl

• sportovní zařízení a zařízení pro volný čas

• domácí spotřebiče

• automobilový průmysl

• potravinářský průmysl (nerezové provedení)



Plynové pružiny od společnosti norelem jsou naplněné dusíkem a olejem. U nerezového provedení splňuje olej předpisy FDA 21 CFR 178.3570 „Lubricants with incidental food contact“. Takto lze plynové pružiny z nerezové oceli používat v potravinářském průmyslu. Plynové pružiny odolávají provozním teplotám -20° až +80° Celsius. Společnost norelem naplňuje plynové pružiny na přání zákazníka individuálně potřebným plynovým tlakem. Zákazník takto může u společnosti norelem provést objednávku hotového koncového produktu buď v katalogu, nebo ve webovém obchodě. Výsuvné síly plynové pružiny lze dodatečně snížit pomocí integrovaných plnicích ventilů. Pístnice plynové pružiny je v závislosti na provedení vyrobena z oceli nebo z ušlechtilé oceli (1.4305). Průměr pístnice se mění mezi 6 a 14 mm. Zdvihy leží mezi 40 a 400mm. Plynové pružiny od společnosti norelem je třeba opatřit připojovacím závitem. Takto je možé bezproblémově uchopit z obou stran připojovací díly pružiny. Od června 2018 existují v rozsáhlém sortimentu u společnosti rovněž plynové pružiny z ušlechtilé oceli. Pružiny u ušlechtilé oceli jsou univerzálně použitelné.

Nastavitelný tlumič nárazů od společnosti norelem

Průmyslové tlumiče nárazů norelem absorbují energii pohybující se (zrychlené) hmoty a přeměňují pomocí tření vnitřního toku oleje kinetickou energii na teplo. Tlumič nárazů tímto pracuje podle fyzikálního základního principu úspory energie. Takto vzniklá tepelná energie se přenáší na tzv. válcová tělesa v tlumiči nárazů a odevzdává se do okolí. Průmyslové tlumiče nárazů zbrzdí pohyblivou hmotu rychle a jemně. Jsou vhodné pro použití v manipulačních zařízeních, otočných a výkyvných jednotkách, lineárních válcích a pro mnoho dalších průmyslových použití, obzvláště v automatizaci.

Tlumiče nástrojů od společnosti norelem jsou k dostání v materiálu ocel nebo ušlechtilá ocel. Jsou připravené k provozu a bezúdržbové. Všechny typy mají integrovaný koncový doraz. Tlumiče jsou zásadně k dostání jako nastavitelné varianty ve webovém obchodě nebo v katalogu. Jejich zvláštností je flexibilita, přičemž tlumiče nárazů lze nastavit stavěcím šroubem na dně tlumiče a přizpůsobují se tak např. ideálně měnicím se podmínkám použití. Série tlumičů z ušlechtilé oceli je naplněna potravinářským olejem, který splňuje podmínky registrace (USDA-H1) pro potravinářský průmysl. Série je vyrobena z materiálu 1.4404 (pouzdro) resp.1.4125 (pístnice). Tlumiče nárazů jsou vhodné pro teplotní rozsah mezi -50 °C až +120 °C. Všechny tlumiče nárazů mají integrovaný pevný doraz. Pomocí dorazové matice se může dodatečně individuálně nastavit koncový doraz a jemně jej seřídit.

Silent bloky od společnosti norelem

Pryžové silentbloky (nazývané také: pryžokovové silentbloky, silentbloky nebo vibrační kovové silentbloky) se skládají z kombinace z přírodního kaučuku (elastomeru) a kovových komponent jako je ocel nebo ušlechtilá ocel. Pryžokovové silentbloky se většinou používají jako tlumiče vibrací nebo jako pryžokovové dorazy ve strojírenství, protože představují jednoduše montovatelné standardní výrobky. Pryžokovové silentbloky pohlcují kinetickou energii a redukují tak v celém systému tlak, posuv nebo vibrace (tlumení). Pryžokovové silentbloky se často používají tam, kde je třeba tlumit nárazy nebo opakované pohyby pomocí koncového dorazu. Pryžový silentblok značně snižuje vibrační amplitudy. V praxi je klasickým typickým použitím „dveřní zarážka“, „doraz dveří“ nebo jako patka stroje. Společnost norelem má v sortimentu vedle různých délek závitu také mnoho různých konstrukčních forem a provedení silentbloků.

Upozornění: Tvrdost pryže: tvrdá = 70° Shore střední = 55° Shore jemná= 45° Shore Teplotní rozsah:-30 °C až +80 °C. Pryžokovové silentbloky norelem jsou konformní s RoHS

Šroubové tlačné pružiny od společnosti norelem

Šroubové tlačné pružiny jsou tepelně zpracovány podle ISO 10243, aby byla zaručena pokud možno dlouhá životnost. Šroubové pružiny připouští jak změnu zatížení, tak i trvalé zatížení ve vysoké intenzitě. Pružné pružiny mohou být použity při pracovních teplotách až do 230°. Klasické oblasti použití naleznete v oblasti automobilového průmyslu nebo zpracovatelské techniky. Společnost norelem má v portfoliu čtyři různé základní provedení šroubovacích tlačných pružin z chromo křemíkové oceli:



• Zelené provedení pro lehká zatížení
• Modré provedení pro střední provedení
• Červené provedení pro těžká provedení
• Žluté provedení pro velmi těžká zatížení



Přesné specifikaze naleznete v listu s údaji na detailní stránce produktu

Elastomerové pružiny od společnosti norelem

Elastomerové pružiny se používají v praxi k tlumení hluku vzduchu nebo zvuku v pevném tělese. Pružiny jsou velmi zatížitelné a odolní vůči tukům a olejům. Zásadně lze obdržet elastomerové pružiny od společnosti norelem ve třech různých tvrdostech Shore: 70 Shore A (černé pružiny) / 80 Shore A (žluté pružiny) / 90 Shore A (červené pružiny)

Elastomerové pružiny jsou cenově výhodné a bezúdržbové a vykazují dlouhou životnost. Všechny pružiny od společnosti norelem jsou konformní s RoHS.

Profilové tlumiče od společnosti norelem

Profilové tlumiče jsou cenově výhodné, bezúdržbové tlumicí prvky, které se používají jako tlumiče koncové polohy resp. jako doraz v obráběcích strojích, lienaárních osách, pneumatických zařízeních a manipulačních zařízeních. Profilové tlumiče od společnosti norelem jsou vhdoné jak pro trvalá, tak i nouzová použití.
Zásadně existují dvě různá provedení tlumičů: radiální (měkké a tvrdé) a axiální (měkké a tvrdé). Společnost norelem prodává profilové tlumiče již připravené k montáži s jedním speciálním upevňovacím šroubem Snižování energie je mezi 58% a73%. Při maximální nájezdové rychlosti 5 m/s lze zaznamenat dynamickou sílu mezi 870 až 35190 Newtony. Profilové tlumiče jsou odolné vůči mořské vodě, chemikáliím nebo proti mikrobům. Materiál neabsorbuje žádnou vodu. Takto nedochází k nabobtnání kopolyesterového elastomeru. Tvrdost materiálu je Shore 55D.
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83