Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pryžokovové dorazy
Pryžokovové silentbloky norelem jsou velmi rozšířené konstrukční prvky pro pružná uložení. Pryžokové silentbloky se vyznačují odolností a účinným odpružením a tlumením nárazů. To je důležité zejména u periodicky se opakujících rázových sil a zrychlení s koncovým dorazem. Pryžokovové silentbloky norelem přitom pomáhají k utlumení a odpružení otřesů strojů.

Oblasti použití

Pryžokovové silentbloky se používají pro tlaková a tahová zatížení v nejrůznějších oblastech, jako je průmysl a řemesla, zejména k absorpci kinetické energie a patří do skupiny tlumících prvků. Pokud jsou však vystaveny smykovému namáhání, odolávají pryžokovové silentbloky norelem mnohem menšímu namáhání, než když jsou vystaveny tlaku. Údaje o zatížení naleznete na

Používají se mimo jiné pro uložení agregátů, motorů, kompresorů, čerpadel a zkušebních strojů. Často se používají pryžokovové silentbloky také jako dveřní zarážky nebo jako prvky tlumicí hluk.

Druhy pryžokovových silentbloků

V online obchodě se nabízejí pryžokovové silentbloky v různých stupních tvrdosti. Přírodní kaučuk v kombinaci s klasickou a antikorozní ocelí zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivý útlum.
V závislosti na potřebách montáže nabízí společnost norelem pryžokovové silentbloky s vnitřním závitem nebo s vnějším závitem. V závislosti na konstrukci odpruží pryžokovové silentbloky energii v závislosti na konstrukčním provedení.
Projmutý obrys pryžové části zajišťuje např. při zátěži okrajů s velkým radiálním vychýlením optimální útlum. Naproti tomu silentbloky vybíhající do špičky odpružují dobře hlavně silná rázová zatížení. Možnosti použití jsou různé podle vývoje. Pryžokovové silentbloky nacházejí rozmanité uplatnění v celé strojírenské oblasti.

Pryžokovové silentbloky, typy

Příslušný typ pryžokovového silentbloku uvádí, jaké možnosti aplikace má pryžokovový silentblok se závitem při integraci do průmyslu nebo strojírenství.

Typ A: Pryžokovové silentbloky norelem skupiny výrobků typu A mají na obou stranách vnější závit.

Typ B: Pryžokovový silentblok typu B s vnitřním a protějším vnějším závitem lze použít nebo integrovat.

Typ C: Skupina výrobků pryžokovových silentbloků typu C obsahuje na koncích vnitřní závit.

Typ D: Pryžokovový silentblok produktové řady typ D obsahuje vnější závit a na viditelných místech povlak z přírodního kaučuku, jako doraz pro omezení zdvihu odpružení pohybující se hmoty.

Typ E: Pryžokovový silentblok typu E se odlišuje od typu D svým závitem. Pryžokovový silentblok typu E má vnitřní závit.

Pryžový silentblok z nerezové oceli

Pryžokovové silentbloky norelem z nerezové oceli mají šedý elastomerový povlak z přírodního kaučuku se středním stupněm tvrdosti 55° Shore A. Provedení pryžokovových silentbloků z nerezové oceli, bez povrchové úpravy lze používat v teplotním rozsahu od -30 °C do +80 °C. V online obchodě jsou k dostání různá provedení jako pryžokovové silentbloky z nerezové oceli, typ B, typ C, typ E a typ D (s vnějším závitem k použití jako doraz proti úderu nebo u strojů, které se pevně neukotvují do podkladu).

Pryžový silentblok z oceli nebo nerezové oceli

Pryžokovové silentbloky vyrobené z oceli nebo nerezové oceli, potažené černým elastomerovým přírodním kaučukem, mají střední úroveň tvrdosti 55 ° Shore A. Pryžokovové silentbloky z v provedení z oceli (pevnost 5.6) jsou pozinkovány, pryžokovové silentbloky z nerezové oceli jsou bez povrchové úpravy.
Pryžokovové silentbloky s vnějším závitem(typ A), vnější závit (typ B), vnitřní závit (typ C) nebo s vnějším závitem(typ D, s vnějším závitem k použití jako doraz proti úderu nebo u strojů, které se pevně neukotvují do podkladu) k dostání v obchodě norelem.
Provedení pryžokovových silentbloků z nerezové oceli, bez povrchové úpravy a z nerezové oceli lze použít v teplotním rozsahu od -30 °C do +80 °C.

Pryžokovový silentblok, projmutý

Pryžokovové silentbloky s projmutým průřezem gumové části snižují její vysoké zatížení na krajích při radiálním vychýlení a zvyšují tak životnost konstrukčního dílu. Pryžokovové silentbloky norelem v projmutém provedení jsou k dostání jako typ CT (vnitřní závit) nebo se dvěma vnejšími závity (typ AT).

Pryžokovové silentbloky, parabolické

Parabolické pryžokovové silentbloky

Pryžokovové silentbloky, kuželové

Kónický pryžokovový silentblok se liší od parabolického pryžokovového silentbloku svým tvarem. Není špičatý, ale má ty samé vlastnosti k tlumení nárazů.

Pryžokovové silentbloky, zaoblené

Pryžokovové silentbloky, přísavky

Pryžokovové silentbloky typu DS přísavka se kromě jiného používají při uložení agregátů a jako doraz proti úderu pro omezení dráhy odpružení u materiálů, kterými se pohybuje.

Pryžokovové silentbloky (doraz dveří)

Pryžokovový silentblok typu TP, doraz dveří obsahuje uprostřed otvor, pomocí kterého je možné jej našroubovat. Kromě toho lze pryžokovový silentblok používat u strojů jako přístrojové nožky.

Pryžokovové silentbloky, příslušenství

Gumová dorazová lišta

K zachycení velkých rázových sil a při nárazu a uložení velkých hmot nabízí norelem kompletní sortiment pryžokovových dorazových lišt norelem . Tyto slouží k zachycení velkých rázových sil a uložení velkých hmot. Pryžokovové dorazové lišty se dodávají v oceli, černě lakované nebo pozinkované.

O-ložisko

Další příslušenství ze skupiny výrobků pryžokovové silentbloky norelem O-ložisko z pozinkované oceli. O-lůžka mají velmi měkkou charakteristiku odpružení, díky které se rovněž označují jako nízkofrekvenční uložení. Používají se pro uložení přístrojů, elektrických součástek a k upevnění lehkých agregátů a jemných mechanických přístrojů.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83