|
|
26131Neoprenové spojovací izolátory, dvoudílné |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Izolační médium neopren. Vnější těleso z oceli.Provedení: Ocel, pozinkovaná.Upozornění:Dvoudílné spojovací izolátory se používají k vytvoření stabilního spojení nebo účinného oddělení strojů nebo systémů od sousedních konstručních dílů.
Lze pokrýt rozsah zatížení od 10 kg do 285 kg.
Rozměr H je výška izolátoru připojení v namontovaném stavu.
Barevné označení výrobků. Žlutý bod = tvrdost Shore 35. Červený bod = tvrdost Shore 45. Zelený bod = tvrdost Shore 55. Modrý bod = tvrdost Shore 65. Bílý bod = tvrdost Shore 75.Použití:Dolní část spojovacího izolátoru (P2) je vtlačena do otvoru (D3) desky (P3). Deska P3 je ve většině případů základová deska, na které je stroj nebo systém namontován. Poté se horní část připojovacího izolátoru (P1) připojí k dolní části (P2). V posledním kroku se izolátor spoje a základová deska přišroubují k podlaze nebo k jiné součásti pomocí vhodného šroubu. Pro ochranu neoprenu před šroubem se doporučuje umístit podložku mezi horní část (P1) a šroub. Podložka 07305-12 se doporučuje pro připojovací izolátory s D = 31,8 mm a podložka 07305-18 pro připojovací izolátory s D = 47,5 mm. Připojovací izolátor může být přišroubován jak svisle, tak i vodorovně. Je však třeba vzít v úvahu různá data zatížení.Teplotní rozsah:-30 °C až +80 °C.Pozor:- Nesmí být překročen teplotní rozsah, jinak nelze zaručit plnou funkčnost. - Není odolný vůči drsným čisticím prostředkům, benzínu a olejům. - Vyhněte se kontaktu s ostrými předměty, aby nedošlo k poškození neoprenu. - Výška H musí být při instalaci dodržena, aby se zabránilo selhání připojovacího izolátoru.Vezměte na vědomí:Pro optimální použití připojovacích izolátorů je třeba dodržovat předepsanou výšku použité základové desky / boční desky (H2 / H3).Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | Tvrdost Shore | R | F (výška H2) = axiální zatížení | F1 (výška H2) = radiální zatížení | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
26131-31831835 | 31,8 | 9,9 | 19,8 | 19 | 31,8 | 12,7 | 9,4 | - | 35+5 | 0,75 | 20 | 10 |  | | 9,06 € | | 26131-31831845 | 31,8 | 9,9 | 19,8 | 19 | 31,8 | 12,7 | 9,4 | - | 45+5 | 0,75 | 40 | 15 |  | | 9,06 € | | 26131-31831855 | 31,8 | 9,9 | 19,8 | 19 | 31,8 | 12,7 | 9,4 | - | 55+5 | 0,75 | 65 | 20 |  | | 9,06 € | | 26131-31831865 | 31,8 | 9,9 | 19,8 | 19 | 31,8 | 12,7 | 9,4 | - | 65+5 | 0,75 | 115 | 25 |  | | 9,06 € | | 26131-31831875 | 31,8 | 9,9 | 19,8 | 19 | 31,8 | 12,7 | 9,4 | - | 75+5 | 0,75 | 140 | 30 |  | | 9,06 € | | 26131-47549335 | 47,5 | 13,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 35+5 | 1,5 | 30 | 20 |  | | 13,43 € | | 26131-47549345 | 47,5 | 13,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 45+5 | 1,5 | 55 | 40 |  | | 13,43 € | | 26131-47549355 | 47,5 | 13,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 55+5 | 1,5 | 75 | 60 |  | | 13,43 € | | 26131-47549365 | 47,5 | 13,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 65+5 | 1,5 | 120 | 80 |  | | 13,43 € | | 26131-47549375 | 47,5 | 13,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 75+5 | 1,5 | 175 | 130 |  | | 13,43 € | |
Objednací číslo | F (výška H3) = axiální zatížení | F1 (výška H3) = radiální zatížení | Kmitočet Hz (výška H2) | Kmitočet Hz (výška H3) | Krouticí moment Nm (výška H2) | Krouticí moment Nm (výška H3) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
26131-31831835 | - | - | 15 | - | 10 | - |  | | 9,06 € | | 26131-31831845 | - | - | 15 | - | 10 | - |  | | 9,06 € | | 26131-31831855 | - | - | 15 | - | 10 | - |  | | 9,06 € | | 26131-31831865 | - | - | 15 | - | 10 | - |  | | 9,06 € | | 26131-31831875 | - | - | 15 | - | 10 | - |  | | 9,06 € | | 26131-47549335 | 60 | 25 | 15 | 12 | 13 | 14 |  | | 13,43 € | | 26131-47549345 | 80 | 30 | 15 | 12 | 13 | 14 |  | | 13,43 € | | 26131-47549355 | 110 | 40 | 15 | 12 | 13 | 14 |  | | 13,43 € | | 26131-47549365 | 175 | 75 | 15 | 12 | 13 | 14 |  | | 13,43 € | | 26131-47549375 | 285 | 125 | 15 | 12 | 13 | 14 |  | | 13,43 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|