Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pryžové silentbloky ocel nebo nerezová ocel, typ A
26100

Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ A,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kovové díly ocel o pevnosti 5.6 nebo nerezová ocel.
Elastomer přírodní kaučuk, tvrdost střední, 55° Shore A.
Provedení: Ocel, pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Pryžové silentbloky jsou velmi rozšířené konstrukční prvky pro pružná uložení. Používají se mimo jiné pro uložení agregátů, motorů, kompresorů, čerpadel a zkušebních strojů.
Vzhledem ke složení materiálu jsou pryžové silentbloky kontaktní, což může vést ke vzniku otěru a zabarvení např. na podlahách nebo kontaktních plochách.
Na poptávku jsou k dispozici bezkontaktně zbarvené pryžové silentbloky z EPDM ve světle šedé barvě.


Teplotní rozsah:-30 °C až +80 °CNa vyžádání:Jiné tvrdosti Shore.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 26100 Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ A, válcové s oboustranným vnějším závitem 156 kB

Výkresy

Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ A, válcové s oboustranným vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
DGLHTuhost pružiny
N/mm
Zatížení
N
CADPřís.CenaObjednat
26100-00800855ocel8M3682431 1,61 €
26100-01001055ocel10M410103532 1,61 €
26100-01001555ocel10M410155050 1,61 €
26100-01500855ocel15M4108130104 1,61 €
26100-01501055ocel15M41010122122 1,52 €
26100-01501555ocel15M410155988 1,61 €
26100-02000855ocel20M6188725580 1,70 €
26100-02001055ocel20M61810300300 1,70 €
26100-02001555ocel20M61815200300 1,70 €
26100-02002055ocel20M61820133332 1,70 €
26100-02002555ocel20M6182590270 1,70 €
26100-02501055ocel25M61810800800 1,84 €
26100-02501555ocel25M61815294441 1,84 €
26100-02502055ocel25M61820200500 1,90 €
26100-02502555ocel25M6182594282 1,90 €
26100-02503055ocel25M6183070280 2,02 €
26100-03001555ocel30M82315587880 2,17 €
26100-03002055ocel30M82320318795 2,29 €
26100-03002555ocel30M82325183549 2,29 €
26100-03003055ocel30M82330150600 2,48 €
26100-03004055ocel30M8234077385 2,55 €
26100-04001555ocel40M8231512501875 2,44 €
26100-04002055ocel40M823205651412 3,06 €
26100-04003055ocel40M823303001200 3,38 €
26100-04004055ocel40M82340189945 3,70 €
26100-05002055ocel50M10282013003250 4,24 €
26100-05002555ocel50M1028256672000 4,73 €
26100-05003055ocel50M1028305002000 4,89 €
26100-05004055ocel50M1028403001500 5,11 €
26100-05005055ocel50M1028501931153 5,64 €
26100-06004055ocel60M1028403771885 7,00 €
26100-07004555ocel70M1028454102255 9,12 €
26100-07502555ocel75M12372516554965 8,07 €
26100-07504055ocel75M1237407173585 9,38 €
26100-07505055ocel75M1237504702820 10,53 €
26100-07505555ocel75M1237554052835 11,13 €
26100-015015551nerezová ocel15M412155988 2,37 €
26100-020015551nerezová ocel20M61815200300 3,16 €
26100-025020551nerezová ocel25M61820200500 3,20 €
26100-030020551nerezová ocel30M82320318795 3,63 €
26100-030025551nerezová ocel30M82325183549 3,70 €
26100-040030551nerezová ocel40M823303001200 6,42 €