Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Tlačné pružiny / šroubové tlačné pružiny od společnosti norelem

Tlačné pružiny, popř. šroubové tlačné pružiny v sortimentu norelem jsou vyrobeny z profilového drátu čtvercového průřezu z chromo křemíkové oceli. Přitom jsou tlačné pružiny navíjené tak, že reagují na tlak.
Šroubové tlačné pružiny v sortimentu společnosti norelem standardně vykazují průměr 10 – 25 mm a délku 25 – 305 mm. Stejné délky a průměry tlačných pružin umožňují bezproblémovou zaměnitelnost mezi různými stupněmi zatížení. Kromě toho připouští speciální profil tlačných pružin vysoké střídavé a trvalé zatížení a lze jej použít při provozních teplotách až 230°C.

Rozsahy použití šroubových tlačných pružin v průmyslu

Na základě jejich mnohostranného použití se používají šroubové tlačné pružiny mimo jiné při výrobě nástrojů, při stavbě strojů a konstrukci obráběcího zařízení.

Příklady aplikace tlačných pružin

Kdykoli je třeba pohybovat částmi stroje, najdou využití tlačné pružiny norelem / šroubové tlačné pružiny. Tlačné pružiny norelem se používají použití při otevírání nebo zavírání spínacích kontaktů. Šroubové tlačné pružiny jako silové spojení se používají například v zarážkách dveří nebo třecích spojkách.

Životnost tlačných pružin

Životnost tlačných pružin lze ovlivnit rozdělením dráhy pružiny na dráhu pracovní a na dráhu potřebnou pro předpětí. Čím menší je rozdíl dráhy pružiny a nezatížené délky, tím vyšší je očekávaná životnost. Aby byla životnost maximální, mělo by být předpětí šroubové tlačné pružiny zvoleno co největší a pracovní dráha jen tak velká, jak je nutné.

Dráha pružiny

Dráha pružiny (S) je vzdálenost, o kterou je tlačná pružina stlačena po použití síly. Zdvih pružiny je součtem pracovního zdvihu a zdvihu předpětí (příklad výpočtu: rozdíl mezi L0 a L).

Dráha pro předpětí

Aby pružina při instalaci nezpůsobovala žádný hluk a neseděla příliš volně v konstrukčním dílu, měla by být vždy navržena s předpětím (VW) (výpočet: délka L1 <než délka L0).

Pracovní dráha

Pracovní dráha je zdvih pružiny, bez toho aniž by pružina s předpětím.

Nezatížená délka

Délka pružiny v namontovaném stavu, bez působení síly. Aby se prodloužila životnost tlačných pružin, jsou během výroby dodatečně tepelně ošetřeny, otryskány a předepnuty ve výšce bloku.

Výška bloku

Výška bloku je výška pružiny u bezprostředně u sebe ležících závitů.

norelem typy tlačných pružin

Šroubové tlačné pružiny jsou k dispozici ve čtyřech různých zátěžových stupních označených různými barevnými skupinami. Stejné délky a průměry pružin umožňují vyměnitelnost mezi různými zátěžovými stupni. V závislosti na požadavku (jaká síla je zapotřebí) se použije určitý typ pružiny.
Sortiment společnosti norelem zahrnuje následující zátěžové stupně, síly a typy pružin:
Délky, průměry, síla a barva pružin odpovídají směrnici ISO 10243. V této normě se stanovují m.j. montážní rozměry a tolerance tlačných pružin s pravoúhlým průřezem.
Jako výrobce tlačných pružin nabízí společnost norelem stejně jako u všech produktů v celém sortimentu nebo online obchodu příslušná data CAD pro tlačné pružiny ke stažení nebo na USB flash disku.
Oblast použití v konstrukci nástrojů, strojů a přípravků je u všech tlačných pružin stejná.
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83