Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Chromo křemíková ocel.Provedení: Zelená.Upozornění:Délky, průměr, síla a barva odpovídají ISO 10243.

F1 uvádí zatížení pružiny pro delší životnost při dráze pružiny 25 % L0.
F2 uvádí zatížení pružiny pro střední životnost při dráze pružiny 30 % L0.
Fmax. uvádí maximální zatížitelnost pružiny při dráze pružiny 40 % L0.

F = zapotřebí k přitlačení pružiny 1 mm.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Technické informace pro šroubové tlačné pružiny 117 kB

Výkresy

Šroubové tlačné pružiny ISO 10243, lehké zatížení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1LOF
N
F1
N
F2
N
F
max. N
S1S2S
max.
CADPřís.CenaObjednat
26000-1005025105251063751006,37,510 2,89 €
26000-1005032105328,5688210989,613 2,89 €
26000-1005038105386,865781039,51115 3,14 €
26000-10050441054466678106111318 3,63 €
26000-10050511055156477102131520 3,92 €
26000-1005064105644,36983110161926 4,44 €
26000-1005076105763,2617397192330 4,97 €
26000-10053051053051,1841011347692122 20,63 €
26000-120602512,56,32517,91121341796,37,510 3,14 €
26000-120603212,56,33216,413115721089,613 3,40 €
26000-120603812,56,33813,61291552079,51115 3,63 €
26000-120604412,56,34412,1133160213111318 4,17 €
26000-120605112,56,35111,4145174233131520 4,17 €
26000-120606412,56,3649,3149179238161926 4,44 €
26000-120607612,56,3767,1135162216192330 4,67 €
26000-120608912,56,3895,4120144192222736 5,72 €
26000-120611512,56,31154,4125150201293446 7,58 €
26000-120614012,56,31403,7130155207354256 9,41 €
26000-120616512,56,31652,6107129172415066 10,72 €
26000-120619012,56,3190295114152485776 12,55 €
26000-120630512,56,33051,41071281717692122 17,22 €
26000-16080251682523,41461762346,37,510 3,63 €
26000-16080321683222,918322029389,613 3,63 €
26000-16080381683819,31832202939,51115 4,17 €
26000-16080441684417,1188226301111318 4,44 €
26000-16080511685115,7200240320131520 4,67 €
26000-16080641686410,7171205274161926 4,97 €
26000-16080761687610190228304192330 5,72 €
26000-1608089168898,6191230306222736 6,54 €
26000-16081021681027,8199239318263141 6,76 €
26000-16083051683052,51912293057692122 19,07 €
26000-201002520102555,63484175566,37,510 3,40 €
26000-201003220103242,734241054789,613 3,63 €
26000-201003820103833,93223865159,51115 3,63 €
26000-201004420104428,5314376502111318 4,44 €
26000-201005120105124,7315378504131520 4,67 €
26000-201006420106419,3308370493161926 5,22 €
26000-201007620107616,1306367489192330 5,22 €
26000-201008920108913,5299359479222736 5,72 €
26000-2010102201010211,8301362482263141 6,76 €
26000-2010115201011510,4299358478293546 8,07 €
26000-201012720101279,4298358478323851 8,37 €
26000-201014020101408,5297357476354256 8,61 €
26000-201015220101527,9299359479384661 9,66 €
26000-201030520103053,82883464627692122 20,63 €
26000-25120252512,52510062575010006,37,510 3,92 €
26000-25120322512,53280,6644773103089,613 4,97 €
26000-25120382512,53864,86167399859,51115 4,97 €
26000-25120442512,54453,3586704938111318 5,72 €
26000-25120512512,55146,2589707942131520 6,03 €
26000-25120642512,56435,7572686915161926 6,03 €
26000-25120762512,57629,2556667889192330 7,04 €
26000-25120892512,58924,8552662883222736 8,37 €
26000-25121022512,510221,2540648865263141 8,87 €
26000-25121152512,511518,7539646862293546 10,47 €
26000-25121272512,512716,7532638851323851 11,50 €
26000-25121402512,514015,2532638851354256 11,76 €
26000-25121522512,515213,9528634845384661 12,55 €
26000-25121782512,517811,9530635847455371 15,41 €
26000-25122032512,520310,5534641855516181 17,74 €
26000-25123052512,530575336398537692122 24,81 €