Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Chromo křemíková ocel.Provedení: Červené.Upozornění:Délky, průměr, síla a barva odpovídají ISO 10243.

F1 uvádí zatížení pružiny pro delší životnost při dráze pružiny 20 % L0.
F2 uvádí zatížení pružiny pro střední životnost při dráze pružiny 25 % L0.
Fmax. uvádí maximální zatížitelnost pružiny při dráze pružiny 30 % L0.

F = zapotřebí k přitlačení pružiny 1 mm.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Technické informace pro šroubové tlačné pružiny 117 kB

Výkresy

Šroubové tlačné pružiny ISO 10243, silné zatížení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1LOF
N
F1
N
F2
N
F
max. N
S1S2S
max.
CADPřís.CenaObjednat
26002-10050251052522,111113816656,37,5 3,40 €
26002-10050321053217,51121401686,489,6 3,40 €
26002-10050381053817,11301621957,69,511 3,40 €
26002-100504410544151321651988,81113 3,92 €
26002-10050511055112,8131163196101315 4,17 €
26002-10050641056410,7137171205131619 4,67 €
26002-1005076105767,5114143171151923 5,22 €
26002-10053051053052,1128160192617692 20,63 €
26002-120602512,56,32542,121126331656,37,5 3,63 €
26002-120603212,56,33233,22122663196,489,6 3,92 €
26002-120603812,56,33829,32232783347,69,511 3,92 €
26002-120604412,56,34424,62162713258,81113 4,17 €
26002-120605112,56,35119,6200250300101315 4,67 €
26002-120606412,56,36415192240288131619 5,22 €
26002-120607612,56,37613,2201251301151923 5,72 €
26002-120608912,56,38911,4203254304182227 6,27 €
26002-120630512,56,33052,8171214256617692 22,16 €
26002-16080251682575,737947356856,37,5 3,92 €
26002-16080321683252,83384225076,489,6 4,17 €
26002-16080381683848,53694615537,69,511 4,67 €
26002-16080441684442,83774715658,81113 5,22 €
26002-16080511685137,1378473568101315 5,22 €
26002-16080641686430,3388485582131619 5,49 €
26002-16080761687625,7391488586151923 6,54 €
26002-16080891688921,7386483579182227 6,54 €
26002-160810216810219,3394492591202631 7,58 €
26002-16083051683057,1433541650617692 24,02 €
26002-201002520102521610801350162056,37,5 4,67 €
26002-20100322010321681080134016106,489,6 4,97 €
26002-2010038201038129980123014707,69,511 5,22 €
26002-2010044201044112986123014808,81113 5,49 €
26002-20100512010519495912001440101315 6,03 €
26002-201006420106472,192311501380131619 6,54 €
26002-201007620107659,790711301360151923 8,07 €
26002-201008920108950,589911201350182227 8,61 €
26002-2010102201010244,290211301350202631 9,41 €
26002-2010115201011538,488311001320232935 10,72 €
26002-2010127201012734,186610801300253238 11,21 €
26002-201014020101403186810901300283542 12,80 €
26002-2010152201015228,285710701290303846 14,09 €
26002-201030520103051591511401370617692 26,34 €
26002-25120252512,52538019002380285056,37,5 5,49 €
26002-25120322512,5322761770221026506,489,6 6,54 €
26002-25120382512,5382201670209025007,69,511 7,58 €
26002-25120442512,5441851620203024408,81113 7,58 €
26002-25120512512,551157160020102410101315 8,07 €
26002-25120642512,564122156019502330131619 8,37 €
26002-25120762512,576100152019002280151923 8,61 €
26002-25120892512,58984,4150018802250182227 10,47 €
26002-25121022512,510273,5150018702250202631 11,76 €
26002-25121152512,511565,2150018702250232935 12,80 €
26002-25121272512,512757,5146018302190253238 15,13 €
26002-25121402512,514052,1146018202190283542 15,95 €
26002-25121522512,515248146018202190303846 16,97 €
26002-25121782512,517840,9146018202180364553 20,08 €
26002-25122032512,520335,7145018102170415161 23,20 €
26002-25123052512,530522,9140017502100617692 33,66 €