Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Chromo křemíková ocel.Provedení: Modrá.Upozornění:Délky, průměr, síla a barva odpovídají ISO 10243.

F1 uvádí zatížení pružiny pro delší životnost při dráze pružiny 25 % L0.
F2 uvádí zatížení pružiny pro střední životnost při dráze pružiny 30 % L0.
Fmax. uvádí maximální zatížitelnost pružiny při dráze pružiny 37,5 % L0.

F = zapotřebí k přítlačení pružiny 1 mm.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Technické informace pro šroubové tlačné pružiny 117 kB

Výkresy

Šroubové tlačné pružiny ISO 10243, střední zatížení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1LOF
N
F1
N
F2
N
F
max. N
S1S2S
max.
CADPřís.CenaObjednat
26001-100502510525161001201506,37,59,4 2,89 €
26001-1005032105321310412515689,612 2,89 €
26001-10050381053811,91131361709,51114 3,40 €
26001-10050441054410,3113136170111317 3,63 €
26001-1005051105518,9113136170131519 3,92 €
26001-1005064105647,5120144180161924 4,67 €
26001-1005076105765,3101121151192329 5,22 €
26001-10053051053051,61221461837692114 17,48 €
26001-120602512,56,325301882252816,37,59,4 3,40 €
26001-120603212,56,33224,819823829889,612 3,40 €
26001-120603812,56,33821,42032443059,51114 3,92 €
26001-120604412,56,34418,5204244305111317 4,17 €
26001-120605112,56,35115,5198237296131519 4,17 €
26001-120606412,56,36412,1194232290161924 4,44 €
26001-120607612,56,37610,2194233291192329 5,22 €
26001-120608912,56,3898,4187224280222733 6,54 €
26001-120630512,56,33052,11601922407692114 18,26 €
26001-16080251682549,43093714636,37,59,4 3,63 €
26001-16080321683237,129735644589,612 3,92 €
26001-16080381683833,93223864839,51114 4,17 €
26001-16080441684430330396495111317 4,67 €
26001-16080511685126,4337404505131519 5,22 €
26001-16080641686420,5328394492161924 5,49 €
26001-16080761687617,8338406507192329 5,72 €
26001-16080891688915,2338406507222733 6,03 €
26001-160810216810213,5344413516263138 6,54 €
26001-16083051683054,83664395497692114 20,37 €
26001-201002520102590,35646778476,37,59,4 3,92 €
26001-201003220103268,354665682089,612 4,44 €
26001-201003820103855,15236287859,51114 4,67 €
26001-201004420104445495594743111317 4,97 €
26001-201005120105138,9496595744131519 4,97 €
26001-201006420106430,4486584730161924 5,22 €
26001-201007620107624,8471565707192329 6,03 €
26001-201008920108921,3473569711222733 8,07 €
26001-2010102201010218,6474568710263138 8,37 €
26001-2010115201011516,3469563704293543 8,61 €
26001-2010127201012714,7467560700323848 9,66 €
26001-2010140201014013,3466559698354253 10,47 €
26001-2010152201015212456547684384657 11,21 €
26001-201030520103056,14625546937692114 23,51 €
26001-25120252512,525151942113014106,37,59,4 4,97 €
26001-25120322512,5321199481140142089,612 5,49 €
26001-25120382512,53893,4887106013309,51114 5,72 €
26001-25120442512,54483,291511001370111317 6,03 €
26001-25120512512,55168,987810501320131519 6,54 €
26001-25120642512,56453,285110201280161924 7,58 €
26001-25120762512,57643,38239871230192329 8,07 €
26001-25120892512,5893884610101270222733 9,41 €
26001-25121022512,51023384210101260263138 10,47 €
26001-25121152512,511529,384210101260293543 11,21 €
26001-25121272512,512726,483810101260323848 12,80 €
26001-25121402512,514023,883310001250354253 13,04 €
26001-25121522512,515221,88289941240384657 13,29 €
26001-25121782512,517818,58239881230455367 16,97 €
26001-25122032512,5203168109721210516176 20,08 €
26001-25123052512,530510,579795712007692114 29,74 €