Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli.
Pouzdro M8 x 0,75 z nerezové oceli.
Pístnice z oceli.
Matice z oceli.
Tlumicí hlavice ocel, plast.
Provedení: Pouzdro poniklované.
Pouzdro M8 x 0,75 bez povrchové úpravy.
Pouzdro M8 x 1 brynýrované.
Pístnice tvrdě chromovaná.
Matice poniklovaná.
Upozornění:Průmyslové tlumiče nárazů jsou bezúdržbové hydraulické prvky připravené k montáži. Mají integrovaný pevný doraz. Nastavitelné provedení umožňuje přesné nastavení požadované intenzity tlumení. Po montáži tlumiče nárazů se pojezd zařízením provádí několikrát a při tom je třeba otáčet nastavovacím mechanismem tak dlouho, až je dosaženo optimálního zpomalení.
Překročení max. absorpce nárazové energie za hodinu je možné, pokud se zařízení občas vypíná nebo pokud je tlumič nárazů chlazen odvětráváním válce. Montážní poloha je libovolná.

Teplotní rozsah:-5 °C až +70 °C.Vezměte na vědomí:Průmyslové tlumiče nárazů nastavitelné M8x1 (26300-0810008) se dodávají pouze s jednou maticí.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 26300 Průmyslové tlumiče nárazů nastavitelné 154 kB

Výkresy

Průmyslové tlumiče nárazů nastavitelné

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloDD1

D2LL1L2L3Zdvih
S
SWCADPřís.CenaObjednat
26300-0807506M8X0,7562,5585412611 116,47 €
26300-0810008M8X16,42,561,15,143,93810 116,47 €
26300-1010008M10X162,4656413813 121,49 €
26300-1210010M12X183,58486141014 104,79 €
26300-1415010M14x1,5103,58885961017 108,23 €
26300-2015016M20X1,5186127177681624 121,99 €
26300-2515030M25x1,522817318111103032 208,43 €
Objednací číslomax. příkon energie
na zdvih
Nm
max. příkon energie
na hodinu
Nm
efektivní hmotnost
max. kg
rozmezí rychlosti
m/s
Vratná síla
N
Odchylka osy
max. (°)
CADPřís.CenaObjednat
26300-08075061,42202150,3 - 292,5 116,47 €
26300-08100083,55650150,3 - 25,32 116,47 €
26300-10100081,763528100,3 - 25,882,5 121,49 €
26300-12100104,95880300,3 - 29,82,5 104,79 €
26300-14150105,888820350,3 - 29,82,5 108,23 €
26300-2015016-205802000,3 - 218,12,5 121,99 €
26300-251503049294003000,3 - 233,22,5 208,43 €
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
Tlumič nárazů
Industrie-Stoßdämpfer Funktionsweise Anwendungsfilm
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83