|
|
26300Průmyslové tlumiče nárazů nastavitelné |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro z oceli. Pouzdro M8 x 0,75 z nerezové oceli. Pístnice z oceli. Matice z oceli. Tlumicí hlavice ocel, plast.Provedení: Pouzdro poniklované. Pouzdro M8 x 0,75 bez povrchové úpravy. Pouzdro M8 x 1 brynýrované. Pístnice tvrdě chromovaná. Matice poniklovaná.Upozornění:Průmyslové tlumiče nárazů jsou bezúdržbové hydraulické prvky připravené k montáži. Mají integrovaný pevný doraz. Nastavitelné provedení umožňuje přesné nastavení požadované intenzity tlumení. Po montáži tlumiče nárazů se pojezd zařízením provádí několikrát a při tom je třeba otáčet nastavovacím mechanismem tak dlouho, až je dosaženo optimálního zpomalení. Překročení max. absorpce nárazové energie za hodinu je možné, pokud se zařízení občas vypíná nebo pokud je tlumič nárazů chlazen odvětráváním válce. Montážní poloha je libovolná.
Teplotní rozsah:-5 °C až +70 °C.Vezměte na vědomí:Průmyslové tlumiče nárazů nastavitelné M8x1 (26300-0810008) se dodávají pouze s jednou maticí.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Zdvih S | SW | max. příkon energie na zdvih Nm | max. příkon energie na hodinu Nm | efektivní hmotnost max. kg | rozmezí rychlosti m/s | Vratná síla N | Odchylka osy max. (°) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
26300-0807506 | M8X0,75 | 6 | 2,5 | 58 | 5 | 41 | 2 | 6 | 11 | 1,4 | 2202 | 15 | 0,3 - 2 | 9 | 2,5 | | | 116,47 € | | 26300-0810008 | M8X1 | 6,4 | 2,5 | 61,1 | 5,1 | 43,9 | 3 | 8 | 10 | 3,5 | 5650 | 15 | 0,3 - 2 | 5,3 | 2 | | | 116,47 € | | 26300-1010008 | M10X1 | 6 | 2,4 | 65 | 6 | 41 | 3 | 8 | 13 | 1,76 | 3528 | 10 | 0,3 - 2 | 5,88 | 2,5 | | | 121,49 € | | 26300-1210010 | M12X1 | 8 | 3,5 | 84 | 8 | 61 | 4 | 10 | 14 | 4,9 | 5880 | 30 | 0,3 - 2 | 9,8 | 2,5 | | | 104,79 € | | 26300-1415010 | M14x1,5 | 10 | 3,5 | 88 | 8 | 59 | 6 | 10 | 17 | 5,88 | 8820 | 35 | 0,3 - 2 | 9,8 | 2,5 | | | 108,23 € | | 26300-2015016 | M20X1,5 | 18 | 6 | 127 | 17 | 76 | 8 | 16 | 24 | - | 20580 | 200 | 0,3 - 2 | 18,1 | 2,5 | | | 121,99 € | | 26300-2515030 | M25x1,5 | 22 | 8 | 173 | 18 | 111 | 10 | 30 | 32 | 49 | 29400 | 300 | 0,3 - 2 | 33,2 | 2,5 | | | 208,43 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|