Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Pouzdro z nerezové oceli 1.4404.
Pístnice z nerezové oceli 1.4125.
Tlumicí hlavice plast.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Průmyslové tlumiče nárazů jsou bezúdržbové, hydraulické prvky k přímé montáži. Mají integrovaný pevný doraz. Nastavitelné provedení umožňuje přesné nastavení požadovaného tlumení. Po montáži tlumiče nárazů se několikrát provede pojezd zařízení, přičemž se točí nastavením, dokud není dosaženo optimální zbrzdění.
Překročení max. spotřeby energie za hodinu je možné, dojde-li přechodně k vypnutí nebo je-li tlumič nárazů chlazen odpadním vzduchem z válce. Montážní poloha je libovolná.
Teplotní rozsah:-20 °C až +80 °C.Na vyžádání:Plněno potravinářským olejem podle USDA-H1.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 26301 Průmyslové tlumiče nárazů nastavitelné z nerezové oceli 193 kB

Výkresy

Průmyslové tlumiče nárazů nastavitelné z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloADD1D2KLL1L2Zdvih
S
SW1max. příkon energie
na zdvih
Nm
max. příkon energie
na hodinu
Nm
efektivní hmotnost
max. kg
rozmezí rychlosti
m/s
Vratná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
26301-08100072,5M8X162,53,561,55,5457-41440050V=0,2 - 3,56 191,03 €
26301-10100102,5M10X1633,568,56,548,510-1524000500V=0,2 - 3,58 200,55 €
26301-12100122,5M12X11043,589,586612-2235200800V=0,2 - 3,57 204,21 €
26301-14100142,5M14x11044,5105878141330500001500V=0,08 - 623 212,76 €
26301-20100402,5M20X11266181101254018125956256300V=0,08 - 623 348,53 €
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
Tlumič nárazů
Industrie-Stoßdämpfer Funktionsweise Anwendungsfilm
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83