Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4404.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Kompaktní konstrukce umožňuje úsporu místa.

Provedení A:
Při použití montážní příruby je třeba kvůli zajištění tlumiče nárazů použít kontramatici.
Provedení B:
Při použití montážní příruby není zapotřebí žádná kontramatice. Tlumič nárazů se v zašroubovaném stavu pomocí dodaných šroubů pevně přichytí a připevní na konstrukci.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 26320-10 Montážní příruby z nerezové oceli 241 kB

Výkresy

Montážní příruby z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníABD

D1D2D3HLL1TCADPřís.CenaObjednat
26320-10-10100A25,425M10X14,58-1238-4,5 42,22 €
26320-10-12100A25,425M12X14,58-1238-4,5 44,90 €
26320-10-14100B2020M14x15,59M5123255,5 48,45 €
26320-10-20100B2825M20X16,511M6204066,5 53,69 €
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
Tlumič nárazů
Industrie-Stoßdämpfer Funktionsweise Anwendungsfilm
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83