Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Technologie povrchové ochrany pro komponenty všeho druhu

zpět
Účinná ochrana proti poškození při výrobě, čištění, skladování a přepravě.
Dokonale chráněné

Technologie povrchové ochrany pro komponenty všeho druhu

Efektivní ochrana proti poškození při výrobě, čištění, skladování a přepravě - to nabízejí Sítě na ochranu povrchu, Síťové ochranné krytky a ochranné síťové rohože od firmy norelem. Pružné, opakovaně použitelné ochranné sítě z polyethylenu, polypropylenu nebo polyamidu se snadno přizpůsobí příslušné součásti. Jsou odolné proti trvalé deformaci, a proto je lze opakovaně používat i s odlišnou geometrií součástí - dokonce i v lékařské technice. Sítě se jednoduše rozprostřou na komponenty bez použití pomůcek a není nutné je odstraňovat kvůli čištění nebo dezinfekci.

Pomocí ochranných sítí, síťových ochranných krytek a ochranných rohoží norelem lze bezproblémově a prostorově úsporně stohovat i výrobky a komponenty s citlivým povrchem. Ochranné sítě bez těžkých kovů a změkčovadel nejsou citlivé vůči mnoha tukům, olejům, kyselinám a rozpouštědlům. Lze je proto snadno a rychle čistit běžnými čisticími prostředky. Síťová struktura umožňuje cirkulaci vzduchu, čímž zabraňuje hromadění vlhkosti a zároveň umožňuje zřetelnou identifikaci chráněných výrobků.
Sítě na ochranu povrchu z polypropylenu se jednoduše rozprostřou na chráněnou součást a drží bez dalšího upevnění.
Sítě na ochranu povrchu z polypropylenu se jednoduše rozprostřou na chráněnou součást a drží bez dalšího upevnění.

Sítě na ochranu povrchů

Ať už se jedná o lehké, citlivé nožky nábytku, těžké hřídele s vysoce citlivým povrchem nebo CNC nástroje s ostrými hranami - velmi pružné sítě na ochranu povrchu z polyethylenu odolné proti roztržení představují dokonalou ochranu při přepravě, skladování nebo montáži. Sítě se jednoduše rozprostřou na konstrukční součást bez upevnění a lze je stejně snadno opět odstranit. Sítě na ochranu povrchu od společnosti norelem jsou k dispozici ve čtyřech různých stupních zatížení nebo barvách v jako zboží v rolích o průměrech od 7 mm do 600 mm.

Objevujte sítě na ochranu povrchů

Síťové ochranné krytky z polypropylenu se jednoduše nasunou na chráněnou součást a drží bez dalšího upevnění.
Síťové ochranné krytky z polypropylenu se jednoduše nasunou na chráněnou součást a drží bez dalšího upevnění.

Ochranná víčka

Pro ochranu součástí s obzvláště špičatým a citlivým koncem nabízí společnost norelem ve svém kompletním sortimentu síťové ochranné krytky z polyethylenu. Ochranné sítě uzavřené na jedné straně krytkou se snadněji nasadí na příslušný objekt. Společnost norelem nabízí síťové ochranné krytky ve třech průměrech a třech barvách: 8 mm (červená), 10 mm (oranžová) a 15 mm (modrá).

Objevujte síťové ochranné krytky norelem

Měkké síťové ochranné rohože společnosti norelem mají tlumicí účinek a snadno se čistí.
Měkké síťové ochranné rohože společnosti norelem mají tlumicí účinek a snadno se čistí.

Ochranné síťové rohože

Měkké a lehké ochranné síťové rohože norelem jsou ideální mezivrstvou pro ochranu výrobků při stohování několika krabic nebo palet. Slouží jako tlumiče nárazů a zajišťují rovnoměrné rozložení tlaku. Portfolio zahrnuje pro přepravu polyethylenové rohože s protiskluzovým účinkem nebo bez něho a polypropylenové a polyamidové rohože pro čištění součástí. Teplotní odolnost ochranných síťových rohoží pro čištění dílů je 110 °C při použití chemických čisticích roztoků a 130 °C při použití vodných čisticích roztoků. Potažené ochranné rohože jsou vhodné zejména pro přepravu palet, mřížových boxů a skladovacích boxů. Všechny síťové ochranné rohože jsou k dispozici jako jednotlivé role řezané na míru nebo jako přířezy.

Objevujte ochranné síťové rohože norelem

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83