Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyethylen.Upozornění:Ochranné síťové trubky s kulatým vstupem pro snadnou manipulaci a s uzavřeným dnem pro nejvyšší ochranu hrotů a konců.Použití:Optimální jako síťový ochranný kryt nástroje a pro osteosyntetické hřeby, stejně jako pro ochranu hrotu a závitu velmi kvalitních dílů.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 96500-01 Ochranná víčka z plastu 172 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Doporučený
průměr
D1=Vnitřní průměrL

L1=užitná délka CADPřís.CenaObjednat
96500-01-0108červená1-6 mm88070 1,82 €
96500-01-0410oranžová4-10 mm108070 1,90 €
96500-01-1015modrá10-15 mm158070 1,99 €