PopisMateriál:A: Řetěz z mosazi nebo nerezové oceli.
B: Řetěz z mosazi nebo nerezové oceli, klíčový kroužek z nerezové oceli.
C: Řetěz z mosazi, kroužek z nerezové oceli 1.4310.
Upozornění:Bez uvedení délky je vždy dodáváno 1000 mm.Odkaz na výkres:1) stejné díly
Provedení A: Kuličkový řetěz jednoduchý
Provedení B: Kuličkový řetěz s klíčovým kroužkem
Provedení C: Kuličkový řetěz s kroužkovým upínačem
Zvláštnost: