|
|
96455Skladové magnetické štítky |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisUpozornění:Skladové magnetické štítky jsou štítky k označování skladového místa. Dochází-li k přemísťování některé bedny v regále, lze magnetický štítek rychle a bez námahy připnout na jiné místo. Další barevná provedení a rozměry na poptávku. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva | Délka x šířka | Tloušťka magnetické pásky | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
96455-0600101 | bílá | 60 x 10 | 0,9 |  | | 0,16 € | | 96455-0700201 | bílá | 70 x 20 | 0,9 |  | | 0,32 € | | 96455-0800301 | bílá | 80 x 30 | 0,9 |  | | 0,51 € | | 96455-1000401 | bílá | 100 x 40 | 0,9 |  | | 0,75 € | | 96455-1500501 | bílá | 150 x 50 | 0,9 |  | | 1,36 € | | 96455-2000801 | bílá | 200 x 80 | 0,9 |  | | 2,90 € | | 96455-0600102 | žlutá | 60 x 10 | 0,9 |  | | 0,16 € | | 96455-0700202 | žlutá | 70 x 20 | 0,9 |  | | 0,32 € | | 96455-0800302 | žlutá | 80 x 30 | 0,9 |  | | 0,51 € | | 96455-1000402 | žlutá | 100 x 40 | 0,9 |  | | 0,75 € | | 96455-1500502 | žlutá | 150 x 50 | 0,9 |  | | 1,36 € | | 96455-2000802 | žlutá | 200 x 80 | 0,9 |  | | 2,90 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|