|
|
96382Přesné kalibrované pásky |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pružinová ocel 1.1274 (tloušťka 0,005 nerezová ocel 1.4301). Provedení: pružinová tvrdost, válcováno zastudena.Upozornění:Přesné kalibrované pásky se dodávají v praktické dávkovací krabičce. Hodí se mj. k seřizování, vyrovnávání a podkládání nástrojů, obrobků, forem atd., kromě toho též ke zkoušení lícování, ke kontrole a nastavování vedení, tiskacích válců, profilových šablon a k mnoha jiným účelům.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Tloušťka | Šířka pásky (mm) | Délka (m) | Tolerance tloušťky mm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
96382-0005 | 0,005 | 12,7 | 2 | ±0,001 |  | | 78,34 € | | 96382-0010 | 0,01 | 12,7 | 2 | ±0,002 |  | | 65,41 € | | 96382-0020 | 0,02 | 12,7 | 2 | ±0,002 |  | | 43,27 € | | 96382-0030 | 0,03 | 12,7 | 2 | ±0,002 |  | | 16,53 € | | 96382-0040 | 0,04 | 12,7 | 2 | ±0,003 |  | | 16,53 € | | 96382-0050 | 0,05 | 12,7 | 2 | ±0,003 |  | | 16,53 € | | 96382-0100 | 0,1 | 12,7 | 2 | ±0,004 |  | | 11,27 € | | 96382-0200 | 0,2 | 12,7 | 2 | ±0,006 |  | | 11,27 € | | 96382-0300 | 0,3 | 12,7 | 2 | ±0,007 |  | | 11,27 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|