Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisUpozornění:Magnetické C-profily jsou celoplošně magnetické lišty na umístění etiket skladových značek, nebo slouží jako horní lišty pro názvy plánovacích tabulí. Dodávají se s kartonem a průhledným krytem.
Další rozměry na poptávku.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 96465 Magnetické C-profily 212 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Délka x šířkaCADPřís.CenaObjednat
96465-100030100 x 30 2,66 €
96465-100040100 x 40 2,78 €
96465-150050150 x 50 4,43 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83