Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Acetal-kopolymer (POM).
Tryska z nerezové oceli.
Provedení: Barva modrá/oranžová.Upozornění:Díky obzvláště kompaktní konstrukci se tato vysokotlaká tryska osvědčuje zejména při nedostatku prostoru. V zašroubovaném stavu lze tuto trysku seřizovat pomocí kolíčku (např. úhlový imbusový klíč) a tryska zůstává stabilní. Dodatečné zajištění není zapotřebí. Je otočná o 360° a vydrží pracovní tlak do 70 barů.

Odolává: acetonu, alkoholu, etylu, tukům, olejům, běžným mycím prostředkům na nádobí, benzínu, lakům, rozpouštědlům, hydroxidu sodnému.

Není odolná vůči: chlóru, kyselinám, hydroxidu amonnému, silným alkáliím, iontovým roztokům chlornanu, chlornanu sodnému.

Provedení A: úhel výkyvu trysky až 72°
Provedení B: úhel výkyvu trysky až 110° (pro aplikace, u kterých je paprsek zapotřebí i pod úrovní zašroubování)
Teplotní rozsah:Maximální rozsah teplotních hodnot 50 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 96205 Vysokotlaké trysky LOC-LINE® 274 kB

Výkresy (celkový přehled)

Vysokotlaké trysky LOC-LINE®

Vysokotlaké trysky LOC-LINE®, provedení A

více informací

Výkresy

Vysokotlaké trysky LOC-LINE®, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1LαCADPřís.CenaObjednat
96205-11816000A1,6R1/8-72° 49,08 €
96205-11816064A1,6R1/86,472° 50,05 €
96205-11816127A1,6R1/812,772° 50,78 €
96205-11816318A1,6R1/831,872° 54,19 €
96205-11822000A2,2R1/8-72° 49,08 €
96205-11822064A2,2R1/86,472° 50,05 €
96205-11822127A2,2R1/812,772° 50,78 €
96205-11822318A2,2R1/831,872° 54,19 €
96205-11830000A3R1/8-72° 49,08 €
96205-11830064A3R1/86,472° 50,05 €
96205-11830127A3R1/812,772° 50,78 €
96205-11830318A3R1/831,872° 54,19 €
96205-11841000A4,1R1/8-70° 49,08 €
96205-11841064A4,1R1/86,470° 50,05 €
96205-11841127A4,1R1/812,770° 50,78 €
96205-11841318A4,1R1/831,870° 54,19 €
96205-11416000A1,6R1/4-72° 49,08 €
96205-11416064A1,6R1/46,472° 50,05 €
96205-11416127A1,6R1/412,772° 50,78 €
96205-11416318A1,6R1/431,872° 54,19 €
96205-11422000A2,2R1/4-72° 49,08 €
96205-11422064A2,2R1/46,472° 50,05 €
96205-11422127A2,2R1/412,772° 50,78 €
96205-11422318A2,2R1/431,872° 54,19 €
96205-11430000A3R1/4-72° 49,08 €
96205-11430064A3R1/46,472° 50,05 €
96205-11430127A3R1/412,772° 50,78 €
96205-11430318A3R1/431,872° 54,19 €
96205-11441000A4,1R1/4-70° 49,08 €
96205-11441064A4,1R1/46,470° 50,05 €
96205-11441127A4,1R1/412,770° 50,78 €
96205-11441318A4,1R1/431,870° 54,19 €

Vysokotlaké trysky LOC-LINE®, provedení B

více informací

Výkresy

Vysokotlaké trysky LOC-LINE®, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1LαCADPřís.CenaObjednat
96205-21816000B1,6R1/8-110° 49,08 €
96205-21816064B1,6R1/86,4110° 50,05 €
96205-21816127B1,6R1/812,7110° 50,78 €
96205-21816318B1,6R1/831,8110° 54,19 €
96205-21822000B2,2R1/8-110° 49,08 €
96205-21822064B2,2R1/86,4110° 50,05 €
96205-21822127B2,2R1/812,7110° 50,78 €
96205-21822318B2,2R1/831,8110° 54,19 €
96205-21830000B3R1/8-110° 49,08 €
96205-21830064B3R1/86,4110° 50,05 €
96205-21830127B3R1/812,7110° 50,78 €
96205-21830318B3R1/831,8110° 54,19 €
96205-21841000B4,1R1/8-102° 49,08 €
96205-21841064B4,1R1/86,4102° 50,05 €
96205-21841127B4,1R1/812,7102° 50,78 €
96205-21841318B4,1R1/831,8102° 54,19 €
96205-21416000B1,6R1/4-110° 49,08 €
96205-21416064B1,6R1/46,4110° 50,05 €
96205-21416127B1,6R1/412,7110° 50,78 €
96205-21416318B1,6R1/431,8110° 54,19 €
96205-21422000B2,2R1/4-110° 49,08 €
96205-21422064B2,2R1/46,4110° 50,05 €
96205-21422127B2,2R1/412,7110° 50,78 €
96205-21422318B2,2R1/431,8110° 54,19 €
96205-21430000B3R1/4-110° 49,08 €
96205-21430064B3R1/46,4110° 50,05 €
96205-21430127B3R1/412,7110° 50,78 €
96205-21430318B3R1/431,8110° 54,19 €
96205-21441000B4,1R1/4-102° 49,08 €
96205-21441064B4,1R1/46,4102° 50,05 €
96205-21441127B4,1R1/412,7102° 50,78 €
96205-21441318B4,1R1/431,8102° 54,19 €