|
|
96205_AVysokotlaké trysky LOC-LINE®, provedení A |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Acetal-kopolymer (POM). Tryska z nerezové oceli.Provedení: Barva modrá/oranžová.Upozornění:Díky obzvláště kompaktní konstrukci se tato vysokotlaká tryska osvědčuje zejména při nedostatku prostoru. V zašroubovaném stavu lze tuto trysku seřizovat pomocí kolíčku (např. úhlový imbusový klíč) a tryska zůstává stabilní. Dodatečné zajištění není zapotřebí. Je otočná o 360° a vydrží pracovní tlak do 70 barů.
Odolává: acetonu, alkoholu, etylu, tukům, olejům, běžným mycím prostředkům na nádobí, benzinu, lakům, rozpouštědlům, hydroxidu sodnému.
Není odolná vůči: chlóru, kyselinám, hydroxidu amonnému, silným alkáliím, iontovým roztokům chlornanu, chlornanu sodnému.
Ùhel výkyvu trysky až 72°.Teplotní rozsah:Maximální rozsah teplotních hodnot 50 °C.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | L | α | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
96205-11816000 | A | 1,6 | R1/8 | - | 72° | | | 49,08 € | | 96205-11816064 | A | 1,6 | R1/8 | 6,4 | 72° | | | 50,05 € | | 96205-11816127 | A | 1,6 | R1/8 | 12,7 | 72° | | | 50,78 € | | 96205-11816318 | A | 1,6 | R1/8 | 31,8 | 72° | | | 54,19 € | | 96205-11822000 | A | 2,2 | R1/8 | - | 72° | | | 49,08 € | | 96205-11822064 | A | 2,2 | R1/8 | 6,4 | 72° | | | 50,05 € | | 96205-11822127 | A | 2,2 | R1/8 | 12,7 | 72° | | | 50,78 € | | 96205-11822318 | A | 2,2 | R1/8 | 31,8 | 72° | | | 54,19 € | | 96205-11830000 | A | 3 | R1/8 | - | 72° | | | 49,08 € | | 96205-11830064 | A | 3 | R1/8 | 6,4 | 72° | | | 50,05 € | | 96205-11830127 | A | 3 | R1/8 | 12,7 | 72° | | | 50,78 € | | 96205-11830318 | A | 3 | R1/8 | 31,8 | 72° | | | 54,19 € | | 96205-11841000 | A | 4,1 | R1/8 | - | 70° | | | 49,08 € | | 96205-11841064 | A | 4,1 | R1/8 | 6,4 | 70° | | | 50,05 € | | 96205-11841127 | A | 4,1 | R1/8 | 12,7 | 70° | | | 50,78 € | | 96205-11841318 | A | 4,1 | R1/8 | 31,8 | 70° | | | 54,19 € | | 96205-11416000 | A | 1,6 | R1/4 | - | 72° | | | 49,08 € | | 96205-11416064 | A | 1,6 | R1/4 | 6,4 | 72° | | | 50,05 € | | 96205-11416127 | A | 1,6 | R1/4 | 12,7 | 72° | | | 50,78 € | | 96205-11416318 | A | 1,6 | R1/4 | 31,8 | 72° | | | 54,19 € | | 96205-11422000 | A | 2,2 | R1/4 | - | 72° | | | 49,08 € | | 96205-11422064 | A | 2,2 | R1/4 | 6,4 | 72° | | | 50,05 € | | 96205-11422127 | A | 2,2 | R1/4 | 12,7 | 72° | | | 50,78 € | | 96205-11422318 | A | 2,2 | R1/4 | 31,8 | 72° | | | 54,19 € | | 96205-11430000 | A | 3 | R1/4 | - | 72° | | | 49,08 € | | 96205-11430064 | A | 3 | R1/4 | 6,4 | 72° | | | 50,05 € | | 96205-11430127 | A | 3 | R1/4 | 12,7 | 72° | | | 50,78 € | | 96205-11430318 | A | 3 | R1/4 | 31,8 | 72° | | | 54,19 € | | 96205-11441000 | A | 4,1 | R1/4 | - | 70° | | | 49,08 € | | 96205-11441064 | A | 4,1 | R1/4 | 6,4 | 70° | | | 50,05 € | | 96205-11441127 | A | 4,1 | R1/4 | 12,7 | 70° | | | 50,78 € | | 96205-11441318 | A | 4,1 | R1/4 | 31,8 | 70° | | | 54,19 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|