|
|
96205_BVysokotlaké trysky LOC-LINE®, provedení B |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Acetal-kopolymer (POM). Tryska z nerezové oceli.Provedení: Barva modrá/oranžová.Upozornění:Díky obzvláště kompaktní konstrukci se tato vysokotlaká tryska osvědčuje zejména při nedostatku prostoru. V zašroubovaném stavu lze tuto trysku seřizovat pomocí kolíčku (např. úhlový imbusový klíč) a tryska zůstává stabilní. Dodatečné zajištění není zapotřebí. Je otočná o 360° a vydrží pracovní tlak do 70 barů.
Odolává: acetonu, alkoholu, etylu, tukům, olejům, běžným mycím prostředkům na nádobí, benzinu, lakům, rozpouštědlům, hydroxidu sodnému.
Není odolná vůči: chlóru, kyselinám, hydroxidu amonnému, silným alkáliím, iontovým roztokům chlornanu, chlornanu sodnému.
Ùhel výkyvu trysky až 110° (pro aplikace, u kterých je paprsek zapotřebí i pod úrovní zašroubování).Teplotní rozsah:Maximální rozsah teplotních hodnot 50 °C.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | L | α | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
96205-21816000 | B | 1,6 | R1/8 | - | 110° | | | 49,08 € | | 96205-21816064 | B | 1,6 | R1/8 | 6,4 | 110° | | | 50,05 € | | 96205-21816127 | B | 1,6 | R1/8 | 12,7 | 110° | | | 50,78 € | | 96205-21816318 | B | 1,6 | R1/8 | 31,8 | 110° | | | 54,19 € | | 96205-21822000 | B | 2,2 | R1/8 | - | 110° | | | 49,08 € | | 96205-21822064 | B | 2,2 | R1/8 | 6,4 | 110° | | | 50,05 € | | 96205-21822127 | B | 2,2 | R1/8 | 12,7 | 110° | | | 50,78 € | | 96205-21822318 | B | 2,2 | R1/8 | 31,8 | 110° | | | 54,19 € | | 96205-21830000 | B | 3 | R1/8 | - | 110° | | | 49,08 € | | 96205-21830064 | B | 3 | R1/8 | 6,4 | 110° | | | 50,05 € | | 96205-21830127 | B | 3 | R1/8 | 12,7 | 110° | | | 50,78 € | | 96205-21830318 | B | 3 | R1/8 | 31,8 | 110° | | | 54,19 € | | 96205-21841000 | B | 4,1 | R1/8 | - | 102° | | | 49,08 € | | 96205-21841064 | B | 4,1 | R1/8 | 6,4 | 102° | | | 50,05 € | | 96205-21841127 | B | 4,1 | R1/8 | 12,7 | 102° | | | 50,78 € | | 96205-21841318 | B | 4,1 | R1/8 | 31,8 | 102° | | | 54,19 € | | 96205-21416000 | B | 1,6 | R1/4 | - | 110° | | | 49,08 € | | 96205-21416064 | B | 1,6 | R1/4 | 6,4 | 110° | | | 50,05 € | | 96205-21416127 | B | 1,6 | R1/4 | 12,7 | 110° | | | 50,78 € | | 96205-21416318 | B | 1,6 | R1/4 | 31,8 | 110° | | | 54,19 € | | 96205-21422000 | B | 2,2 | R1/4 | - | 110° | | | 49,08 € | | 96205-21422064 | B | 2,2 | R1/4 | 6,4 | 110° | | | 50,05 € | | 96205-21422127 | B | 2,2 | R1/4 | 12,7 | 110° | | | 50,78 € | | 96205-21422318 | B | 2,2 | R1/4 | 31,8 | 110° | | | 54,19 € | | 96205-21430000 | B | 3 | R1/4 | - | 110° | | | 49,08 € | | 96205-21430064 | B | 3 | R1/4 | 6,4 | 110° | | | 50,05 € | | 96205-21430127 | B | 3 | R1/4 | 12,7 | 110° | | | 50,78 € | | 96205-21430318 | B | 3 | R1/4 | 31,8 | 110° | | | 54,19 € | | 96205-21441000 | B | 4,1 | R1/4 | - | 102° | | | 49,08 € | | 96205-21441064 | B | 4,1 | R1/4 | 6,4 | 102° | | | 50,05 € | | 96205-21441127 | B | 4,1 | R1/4 | 12,7 | 102° | | | 50,78 € | | 96205-21441318 | B | 4,1 | R1/4 | 31,8 | 102° | | | 54,19 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|