|
|
96390Kuličkové řetězy |
zpět |
|
|
PopisMateriál:A: Řetěz z mosazi nebo nerezové oceli.
B: Řetěz z mosazi nebo nerezové oceli, klíčový kroužek z nerezové oceli.
C: Řetěz z mosazi, kroužek z nerezové oceli 1.4310.Upozornění:Bez uvedení délky je vždy dodáváno 1000 mm.Odkaz na výkres:1) stejné díly
Provedení A: Kuličkový řetěz jednoduchý Provedení B: Kuličkový řetěz s klíčovým kroužkem Provedení C: Kuličkový řetěz s kroužkovým upínačem
Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | Provedení 1 | Materiál základní těleso | L | D | D1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
96390-00X160 | A | jednoduchá | mosaz | 160 | - | - | | | 1,98 € | | 96390-00X320 | A | jednoduchá | mosaz | 320 | - | - | | | 2,50 € | | 96390-00X500 | A | jednoduchá | mosaz | 500 | - | - | | | 3,08 € | | 96390-00X1000 | A | jednoduchá | mosaz | 1000 | - | - | | | 4,74 € | | 96390-01X160 | A | jednoduchá | nerezová ocel | 160 | - | - | | | 2,12 € | | 96390-01X320 | A | jednoduchá | nerezová ocel | 320 | - | - | | | 2,63 € | | 96390-01X500 | A | jednoduchá | nerezová ocel | 500 | - | - | | | 3,24 € | | 96390-01X1000 | A | jednoduchá | nerezová ocel | 1000 | - | - | | | 4,88 € | | 96390-015X160 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 160 | 15 | 1 | | | 2,17 € | | 96390-015X320 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 320 | 15 | 1 | | | 2,73 € | | 96390-015X500 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 500 | 15 | 1 | | | 3,27 € | | 96390-015X1000 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 1000 | 15 | 1 | | | 4,82 € | | 96390-019X160 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 160 | 19 | 1 | | | 2,23 € | | 96390-019X320 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 320 | 19 | 1 | | | 2,77 € | | 96390-019X500 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 500 | 19 | 1 | | | 3,30 € | | 96390-019X1000 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 1000 | 19 | 1 | | | 4,97 € | | 96390-023X160 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 160 | 23 | 1,2 | | | 2,25 € | | 96390-023X320 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 320 | 23 | 1,2 | | | 2,81 € | | 96390-023X500 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 500 | 23 | 1,2 | | | 3,35 € | | 96390-023X1000 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 1000 | 23 | 1,2 | | | 5,05 € | | 96390-028X160 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 160 | 28 | 1,7 | | | 2,36 € | | 96390-028X320 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 320 | 28 | 1,7 | | | 2,84 € | | 96390-028X500 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 500 | 28 | 1,7 | | | 3,38 € | | 96390-028X1000 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 1000 | 28 | 1,7 | | | 5,08 € | | 96390-115X160 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 160 | 15 | 1 | | | 2,55 € | | 96390-115X320 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 320 | 15 | 1 | | | 2,85 € | | 96390-115X500 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 500 | 15 | 1 | | | 3,46 € | | 96390-115X1000 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 1000 | 15 | 1 | | | 5,14 € | | 96390-119X160 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 160 | 19 | 1 | | | 2,60 € | | 96390-119X320 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 320 | 19 | 1 | | | 2,91 € | | 96390-119X500 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 500 | 19 | 1 | | | 3,52 € | | 96390-119X1000 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 1000 | 19 | 1 | | | 5,21 € | | 96390-123X160 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 160 | 23 | 1,2 | | | 2,67 € | | 96390-123X320 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 320 | 23 | 1,2 | | | 3,00 € | | 96390-123X500 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 500 | 23 | 1,2 | | | 3,63 € | | 96390-123X1000 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 1000 | 23 | 1,2 | | | 5,22 € | | 96390-128X160 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 160 | 28 | 1,7 | | | 2,73 € | | 96390-128X320 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 320 | 28 | 1,7 | | | 3,04 € | | 96390-128X500 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 500 | 28 | 1,7 | | | 3,68 € | | 96390-128X1000 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 1000 | 28 | 1,7 | | | 5,28 € | | 96390-09X160 | C | s kroužkovým upínačem | mosaz | 160 | 9 | 1 | | | 5,53 € | | 96390-09X320 | C | s kroužkovým upínačem | mosaz | 320 | 9 | 1 | | | 7,37 € | | 96390-09X500 | C | s kroužkovým upínačem | mosaz | 500 | 9 | 1 | | | 8,12 € | | 96390-09X1000 | C | s kroužkovým upínačem | mosaz | 1000 | 9 | 1 | | | 11,14 € | | 96390-12X160 | C | s kroužkovým upínačem | mosaz | 160 | 12 | 1,2 | | | 5,78 € | | 96390-12X320 | C | s kroužkovým upínačem | mosaz | 320 | 12 | 1,2 | | | 7,74 € | | 96390-12X500 | C | s kroužkovým upínačem | mosaz | 500 | 12 | 1,2 | | | 9,13 € | | 96390-12X1000 | C | s kroužkovým upínačem | mosaz | 1000 | 12 | 1,2 | | | 11,65 € | | 96390-14X160 | C | s kroužkovým upínačem | mosaz | 160 | 14 | 1,6 | | | 6,10 € | | 96390-14X320 | C | s kroužkovým upínačem | mosaz | 320 | 14 | 1,6 | | | 7,73 € | | 96390-14X500 | C | s kroužkovým upínačem | mosaz | 500 | 14 | 1,6 | | | 9,40 € | | 96390-14X1000 | C | s kroužkovým upínačem | mosaz | 1000 | 14 | 1,6 | | | 11,65 € | | 96390-16X160 | C | s kroužkovým upínačem | mosaz | 160 | 16 | 1,6 | | | 6,15 € | | 96390-16X320 | C | s kroužkovým upínačem | mosaz | 320 | 16 | 1,6 | | | 8,12 € | | 96390-16X500 | C | s kroužkovým upínačem | mosaz | 500 | 16 | 1,6 | | | 9,40 € | | 96390-16X1000 | C | s kroužkovým upínačem | mosaz | 1000 | 16 | 1,6 | | | 11,65 € | | 96390-20X160 | C | s kroužkovým upínačem | mosaz | 160 | 20 | 2 | | | 6,36 € | | 96390-20X320 | C | s kroužkovým upínačem | mosaz | 320 | 20 | 2 | | | 9,13 € | | 96390-20X500 | C | s kroužkovým upínačem | mosaz | 500 | 20 | 2 | | | 9,40 € | | 96390-20X1000 | C | s kroužkovým upínačem | mosaz | 1000 | 20 | 2 | | | 12,13 € | | 96390-24X160 | C | s kroužkovým upínačem | mosaz | 160 | 24 | 2 | | | 6,54 € | | 96390-24X320 | C | s kroužkovým upínačem | mosaz | 320 | 24 | 2 | | | 9,40 € | | 96390-24X500 | C | s kroužkovým upínačem | mosaz | 500 | 24 | 2 | | | 9,66 € | | 96390-24X1000 | C | s kroužkovým upínačem | mosaz | 1000 | 24 | 2 | | | 12,26 € | | 96390-30X160 | C | s kroužkovým upínačem | mosaz | 160 | 30 | 2,6 | | | 6,77 € | | 96390-30X320 | C | s kroužkovým upínačem | mosaz | 320 | 30 | 2,6 | | | 9,40 € | | 96390-30X500 | C | s kroužkovým upínačem | mosaz | 500 | 30 | 2,6 | | | 9,66 € | | 96390-30X1000 | C | s kroužkovým upínačem | mosaz | 1000 | 30 | 2,6 | | | 12,26 € | | 96390-36X160 | C | s kroužkovým upínačem | mosaz | 160 | 36 | 2,6 | | | 7,37 € | | 96390-36X320 | C | s kroužkovým upínačem | mosaz | 320 | 36 | 2,6 | | | 10,06 € | | 96390-36X500 | C | s kroužkovým upínačem | mosaz | 500 | 36 | 2,6 | | | 10,72 € | | 96390-36X1000 | C | s kroužkovým upínačem | mosaz | 1000 | 36 | 2,6 | | | 12,26 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|