|
|
96390_AKuličkové řetězy provedení A, jednoduché |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Řetěz z mosazi nebo nerezové oceli.Upozornění:Bez uvedení délky je vždy dodáváno 1000 mm.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Provedení 1 | Materiál základní těleso | L | Filtr |
---|
96390-00X | A | jednoduchá | mosaz | 160/320/500/1000 | | 96390-01X | A | jednoduchá | nerezová ocel | 160/320/500/1000 | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|