Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyethylen.Pokyny k objednání:Dodávka jen po rolích.Upozornění:Účinná ochrana povrchů a citlivého zboží, které je vystaveno lehkému, středně těžkému a těžkému zatížení při výrobě, skladování a přepravě. Kromě toho lze pro jednorázovou ochranu použít povrchové ochranné sítě pro velmi lehké náklady. Tyto sítě se používají hlavně v nábytkářském průmyslu k ochraně hotových povrchů nábytku před poškrábáním a lehkými nárazy. Jsou velmi odolné vůči vnějším vlivům a šetrné k životnímu prostředí, protože jsou recyklovatelné. Pro vlastní řezání podle individuálních potřeb.
Opakovaně použitelný díky dobrému obnovovacímu účinku na původní průměr.

Velmi lehké zatížení: Pro velmi lehké části nebo součásti nábytku, zejména nábytkové nohy a rámy.
Lehké zatížení: Pro lehké až středně těžké díly.
Střední zatížení: Pro středně těžké až těžké, citlivé díly.
Těžké zatížení: Pro těžké a velmi citlivé díly.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 96500 Sítě na ochranu povrchů 180 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 1Doporučený
průměr
BarvaDélkaG=Hmotnost g/mCADPřís.CenaObjednat
96500-007X25000střední zatížení7-15 mmoranžová250 m / po rolích18 131,36 €
96500-015X20000střední zatížení15-25 mmmodrá200 m / po rolích18 111,11 €
96500-025X10000střední zatížení25-50 mmžlutá100 m / po rolích40 67,93 €
96500-050X10000střední zatížení50-100 mmčervená100 m / po rolích85 115,56 €
96500-100X05000střední zatížení100-200 mmzelená50 m / po rolích100 75,47 €
96500-200X05000střední zatížení200-300 mmoranžová50 m / po rolích120 88,54 €
96500-300X05000střední zatížení300-600 mmbílá50 m / po rolích250 167,16 €
96500-007X250001lehké zatížení7-15 mmoranžová250 m / po rolích14 93,94 €
96500-015X250001lehké zatížení15-25 mmmodrá250 m / po rolích14 99,35 €
96500-025X100001lehké zatížení25-50 mmžlutá100 m / po rolích30 49,70 €
96500-050X100001lehké zatížení50-100 mmčervená100 m / po rolích50 64,49 €
96500-080X100001lehké zatížení80-150 mmčervená100 m / po rolích50 72,34 €
96500-150X100001lehké zatížení150-250 mmčerná100 m / po rolích60 107,90 €
96500-005X050002silné zatížení5-10 mmmodrá50 m / po rolích16 37,90 €
96500-010X050002silné zatížení10-20 mmmodrá50 m / po rolích27 32,34 €
96500-020X050002silné zatížení20-30 mmmodrá50 m / po rolích40 38,57 €
96500-030X050002silné zatížení30-45 mmmodrá50 m / po rolích45 45,74 €
96500-045X050002silné zatížení45-75 mmmodrá50 m / po rolích70 56,19 €
96500-075X050002silné zatížení75-100 mmmodrá50 m / po rolích120 81,48 €
96500-100X050002silné zatížení100-150 mmmodrá50 m / po rolích140 87,06 €
96500-150X050002silné zatížení150-180 mmmodrá50 m / po rolích180 136,33 €
96500-180X050002silné zatížení180-220 mmmodrá50 m / po rolích190 170,42 €
96500-005X300003velmi malé zatížení5-25 mmbezbarvé300 m / po rolích8 73,31 €
96500-020X500003velmi malé zatížení20-50 mmzelená500 m / po rolích13 132,17 €
96500-050X200003velmi malé zatížení50-90 mmčervená200 m / po rolích20 70,16 €