|
|
96510Ochranné síťové rohože |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Polyethylen.Upozornění:Efektivní ochrana povrchů a citlivého zboží. Velmi odolné vůči vnějším vlivům a ekologické, protože je možná recyklace. Lze podle potřeby stříhat.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 1 | Provedení 2 | LB=Rozměry | Velikost oka | Tloušťka rohože | Barva | G=Hmotnost g/m | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
96510-07500950 | pro transport | - | 750X950 (+/- 10 mm) | 11x11 mm | 3,8 mm | modrá | 640 |  | | 3,88 € | | 96510-078011804 | pro transport | - | 780X1180 (+/- 10 mm) | 4X4 mm | 3,7 mm | černá | 900 |  | | 5,81 € | | 96510-078011806 | pro transport | - | 780X1180 (+/- 10 mm) | 6x6 mm | 2,8 mm | černá | 460 |  | | 4,43 € | | 96510-075010000007 | pro transport | - | 750X100000 (+/- 10 mm) | 7x7 mm | 2,2 mm | modrá | 200 |  | | 236,58 € | | 96510-07507500010 | pro transport | - | 750X75000 (+/- 10 mm) | 10x10 mm | 3 mm | bílá | 410 |  | | 256,63 € | | 96510-07505000011 | pro transport | - | 750X50000 (+/- 10 mm) | 11x11 mm | 3,8 mm | modrá | 640 |  | | 195,51 € | | 96510-120030000206 | pro čištění dílů | pro chemické roztoky | 1200X30000 (+/- 10 mm) | 6x6 mm | 2,8 mm | bílá | 450 |  | | 445,76 € | | 96510-102050000203 | pro čištění dílů | pro vodní roztoky | 1020X50000 (+/- 10 mm) | 3x3 mm | 2 mm | bílá | 450 |  | | 302,23 € | | 96510-081050000208 | pro čištění dílů | pro vodní roztoky | 810X50000 (+/- 10 mm) | 8x8 mm | 3,1 mm | černá | 610 |  | | 302,23 € | | 96510-118025000104 | protiskluzové | - | 1180X25000 (+/- 10 mm) | 4x6 mm | 1,8 mm | bezbarvé | 460 |  | | 298,17 € | | 96510-118025000106 | protiskluzové | - | 1180X25000 (+/- 10 mm) | 6x6 mm | 3,3 mm | bezbarvé | 410 |  | | 513,22 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|