Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

norelem: normované díly podle Hygienic DESIGN

zpět
  • norelem: normované díly podle Hygienic DESIGN
Pro odvětví citlivá na hygienu, jako je farmaceutický a potravinářský průmysl.

Vše čisté s firmou norelem: Normované díly podle Hygienic DESIGN

Pojem „Hygienic DESIGN“ zastupuje standardizované předpisy designu příslušných konstrukčních součástí strojů nebo strojních dílů. Takto vykazují například normované a ovládací prvky norelem podle Hygienic DESIGN hladké povrchy, aby bylo možné lehce a rychle očistit povrchy od zárodků. zbytků produktu a nečistot. Různorodá paleta výrobků, vysoká kompetence servisu a konstantní schopnost dodávky – integrace série produktů Hygienic DESIGN vytvářejí významnou přidanou hodnotu. Všechny ovládací prvky stroje, které splňují požadované specifikace podle Hygienic DESIGN, najdete zde.

Přednosti normovaných dílů norelem Hygienic DESIGN
  • Zabránění korozi
  • .
  • Vysoká ochrana proti mikrobům, bakteriím a spol.
  • Vysoká jakost nerezové oceli (vysoce kvalitní nerezová ocel A4)
  • Zbytky výrobku a rozlité tekutiny lze snadno vyčistit
  • .
  • Poloměry, přechody a zkosení jsou navrženy tak, aby se zabránilo smáčení
  • .
  • Bez zářezů, rýh, prohlubní a mrtvých míst
  • Zbytky výrobků a čisticí prostředky se na nich neusazují
  • .
  • Nepatrná drsnost (Ra 0,8 µm) povrchu výrobku
Hygienic DESIGN v konstrukci a ve výrobě
Výrobky Hygienic DESIGN lze snadno čistit, zabraňují korozi a díky své speciální konstrukci strojů a zařízení nedávají bakteriím a spol. žádnou šanci tam, kde jsou nutné vysoké hygienické požadavky. Výrobky ze sortiementu Hygienic DESIGN jsou proto ideální pro průmyslová odvětví s vysokými hygienickými požadavky, jako jsou např.:
  • Výroba a zpracování potravin
  • Farmaceutický průmysl
  • Kosmetický průmysl
  • Lékařská technika
  • Biotechnologie
  • Chemický průmysl
  • Obalový průmysl
Společnost norelem zaručuje zástupcům těchto sektorů podporu dodavatele kompletního sortimentu. Všechny výrobky odpovídají požadavkům kvality firmy norelem a budou dodány ve stanoveném termínu z německého logistického centra.

Mimochodem: Ve školicím středisku norelem ACADEMY jsou nyní k dispozici také informace o výrobku znalosti na téma Hygienic DESIGN.

K informacím o výrobku Hygienic DESIGN

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83