Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4404.

Provedení: Leštěno.Upozornění:Povrch uzavřené matice je leštěný a s ohledem na tvarování je optimalizovaný pro použití v hygienické oblasti. Hlava matice je na čelní straně polokulová a kuželový nákružek je proveden s  odpovídajícím úhybem. Je zvolena nízká celková výška, aby případné rušivé obrysy byly co nejmenší.
Díky velmi nízké hloubce drsnosti méně než Ra 0,8 µm na povrchu nepřilnou téměř žádné částečky nečistot. Prostřednictvím povrchu vyleštěného do vysokého lesku je zaručeno snadné čištění.
Na vyžádání:Palcový závit, varianty výšky.Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07280-04 Uzavřená matice kompaktní v Hygienic DESIGN 160 kB
 Utahovací momenty 07280-04 67,6 kB

Výkresy

Uzavřená matice kompaktní v Hygienic DESIGN

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
D

D1BCHR1SWTWCADPřís.CenaObjednat
07280-04-03nerezová ocel A4M36,80,250,54,958,85,5320 2,30 €
07280-04-04nerezová ocel A4M490,30,86,5107430 2,32 €
07280-04-05nerezová ocel A4M5100,517168430 2,44 €
07280-04-06nerezová ocel A4M6120,8191610630 2,96 €
07280-04-08nerezová ocel A4M8160,81,6122013830 3,11 €
07280-04-10nerezová ocel A4M1020121432161030 3,71 €
07280-04-12nerezová ocel A4M122412,51635191130 7,18 €