Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Vhodné pro vysoce namáhané spoje. Vzhledem k tomu, že kámen do drážky je přizpůsoben tvaru drážky profilu, jsou síly výhodně vedeny na profil. Díky vysoké celkové konstrukční výšce se používá i více otoček závitu. Kámen do drážky pak lze vsunout do drážky pouze z čelní strany profilu. Díky kuličce s pružinovým uložením je možná fixace kamene do drážky na každém libovolném místě v profilové drážce.Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07075 Kameny do drážky těžké, typ I 138 kB

Výkresy

Kameny do drážky těžké, typ I

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloŠířka
drážky
BB1D

HH1H2LCADPřís.CenaObjednat
07075-08048178M49,61,652,922 1,09 €
07075-08058178M59,61,652,922 1,09 €
07075-08068178M69,61,652,922 1,09 €
07075-08088178M89,61,652,922 1,09 €