Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Kámen do drážky se otočí do profilové drážky a může se tak dodatečně vkládat i do stávajících systémů. Díky kuličce s pružinovým uložením je možná fixace kamene do drážky na každém libovolném místě v profilové drážce.Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07071 Kameny do drážky otočné, typ I 207 kB

Výkresy

Kameny do drážky otočné, typ I

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Šířka
drážky
D

BHH1H2LCADPřís.CenaObjednat
07071-0604A6M410,56,310,717 0,56 €
07071-0605A6M510,56,310,717 0,56 €
07071-0606A6M610,56,310,717 0,56 €
07071-0804B8M413,771,70,722 0,51 €
07071-0805B8M513,771,70,722 0,51 €
07071-0806B8M613,771,70,722 0,51 €
07071-0808B8M813,771,70,722 0,51 €