Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: s povlakem.Upozornění:Profil drážky je opatřen otvory se závity v rastrové velikosti 40 mm a 60 mm.
Profily jsou vhodné především pro zachování stejné rozteče os u přírub ložiska 10400 pro dopravní válečky.
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07076 Profil vložky do drážky typ I 175 kB

Výkresy

Profil vložky do drážky typ I

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloŠířka
drážky
BD

HLL1L2Počet
otvorů
CADPřís.CenaObjednat
07076-084008X1000816M89,51000402025 117,90 €
07076-086008X1000816M89,51000603017 109,34 €