Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Zušlechtěná ocel, třída jakosti 10, EN AW-7075 nebo nerezová ocel 1.4571.

Provedení: Ocel, zušlechtěna (černá).
Hliník a nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Matice do T-drážky z hliníku jsou opatřeny ocelovými vložkami se závitem.

Pevnost nerezového provedení:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07060 Matice do T-drážky rozšířená norma DIN 508 199 kB
 Třídy pevnosti 127 kB
 Přehled norem spojovacích prvků 691 kB

Výkresy

Matice do T-drážky rozšířená norma DIN 508

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Povrch
základního
tělesa
Šířka
drážky
B

B1DHH1LCADPřís.CenaObjednat
07060-05zušlechtěná ocelzušlechtěno (černá)6105,6M58410 1,32 €
07060-06zušlechtěná ocelzušlechtěno (černá)8137,6M610613 1,38 €
07060-061zušlechtěná ocelzušlechtěno (černá)10159,6M612615 1,81 €
07060-08zušlechtěná ocelzušlechtěno (černá)10159,6M812615 1,46 €
07060-081zušlechtěná ocelzušlechtěno (černá)121811,6M814718 1,96 €
07060-10zušlechtěná ocelzušlechtěno (černá)121811,6M1014718 1,62 €
07060-082zušlechtěná ocelzušlechtěno (černá)142213,6M816822 2,31 €
07060-101zušlechtěná ocelzušlechtěno (černá)142213,6M1016822 2,31 €
07060-12zušlechtěná ocelzušlechtěno (černá)142213,6M1216822 1,82 €
07060-121zušlechtěná ocelzušlechtěno (černá)162515,6M1218925 2,81 €
07060-14zušlechtěná ocelzušlechtěno (černá)162515,6M1418925 2,27 €
07060-122zušlechtěná ocelzušlechtěno (černá)182817,6M12201028 3,48 €
07060-141zušlechtěná ocelzušlechtěno (černá)182817,6M14201028 3,48 €
07060-16zušlechtěná ocelzušlechtěno (černá)182817,6M16201028 2,81 €
07060-123zušlechtěná ocelzušlechtěno (černá)203219,6M12241232 5,38 €
07060-161zušlechtěná ocelzušlechtěno (černá)203219,6M16241232 4,98 €
07060-18zušlechtěná ocelzušlechtěno (černá)203219,6M18241232 4,78 €
07060-124zušlechtěná ocelzušlechtěno (černá)223521,6M12281435 6,44 €
07060-181zušlechtěná ocelzušlechtěno (černá)223521,6M18281435 7,04 €
07060-20zušlechtěná ocelzušlechtěno (černá)223521,6M20281435 5,53 €
07060-163zušlechtěná ocelzušlechtěno (černá)244023,6M16321640 9,23 €
07060-201zušlechtěná ocelzušlechtěno (černá)244023,6M20321640 10,51 €
07060-22zušlechtěná ocelzušlechtěno (černá)244023,6M22321640 8,52 €
07060-164zušlechtěná ocelzušlechtěno (černá)284427,6M16361844 10,64 €
07060-202zušlechtěná ocelzušlechtěno (černá)284427,6M20361844 11,06 €
07060-24zušlechtěná ocelzušlechtěno (černá)284427,6M24361844 9,92 €
07060-27zušlechtěná ocelzušlechtěno (černá)325031,5M27402050 31,57 €
07060-241zušlechtěná ocelzušlechtěno (černá)365435,5M24442254 21,31 €
07060-30zušlechtěná ocelzušlechtěno (černá)365435,5M30442254 24,43 €
07060-36zušlechtěná ocelzušlechtěno (černá)426541,5M36522665 50,30 €
07060-204hliníkbez povrchové úpravy6105,6M48410 7,90 €
07060-206hliníkbez povrchové úpravy8137,6M610613 7,84 €
07060-2061hliníkbez povrchové úpravy10159,6M612615 na požádání
07060-208hliníkbez povrchové úpravy121811,6M814718 na požádání
07060-210hliníkbez povrchové úpravy142213,6M1016822 16,95 €
07060-216hliníkbez povrchové úpravy223521,6M16281435 27,44 €
07060-806nerezová ocel A4bez povrchové úpravy8137,6M610613 3,42 €
07060-808nerezová ocel A4bez povrchové úpravy10159,6M812615 3,75 €
07060-810nerezová ocel A4bez povrchové úpravy121811,6M1014718 4,67 €
07060-812nerezová ocel A4bez povrchové úpravy142213,6M1216822 6,45 €
07060-814nerezová ocel A4bez povrchové úpravy162515,6M1418925 9,10 €
07060-816nerezová ocel A4bez povrchové úpravy182817,6M16201028 11,96 €